CABLE-FLK16/OE/0,14/ 0,5M - Kabel
2318127

Konfektioniertes Rundkabel; Anschluss 1: Einzeladern (16-polig) (Die Adern sind beschriftet und mit Aderendhülsen versehen); Anschluss 2: IDC/FLK-Buchsenleiste (1x 16-polig); Kabellänge: 0,5 m

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Steckverbinder gemäß IEC 60603-13
Einseitig offenes Ende
1:1-Verbindung