FB1-S1-6SP-S-0-10-00-0-0 - Klemmenkasten
2316446

Feldschaltkasten aus Edelstahl mit zehn Anschlüssen für den Einsatz in einer Ex-Zone. Enthält 6-Spur-Block-Gerätekoppler (FB-6SP) für Foundation Fieldbus oder PROFIBUS PA, Trunkkabel (+, -, S) ist verbunden mit einem PLUGTRAB-Ableiter (PT 4+F-BE)

Produktdetails









Ihre Vorteile

Vormontierter Abschlusswiderstand
Kurzschlussschutz mit Strombegrenzung pro Stichabgriff
Anschluss von bis zu 6 Foundation Fieldbus- oder PROFIBUS PA-Feldgeräten
Wegfall von Problemen mit dem Kabelkrümmungsradius durch Steckerkonfiguration auf nur einer Seite