FF/PA – 12-Spur Block-Klemmenkasten
FB2-S1-12SP-T-0-16-00-0-0
-
Klemmenkasten
2316417
Feldschaltkasten aus Edelstahl mit 16 Anschlüssen für den Einsatz in einer Ex-Zone. Enthält 12-Spur-Block-Gerätekoppler (FB-12SP) für Foundation Fieldbus oder PROFIBUS PA und drei Reihenklemmen für die Trunkverkabelung (+, –, S).
Produktdetails
| Nutzungsbeschränkung | |
| CCCex -Hinweis | Der Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen ist in China nicht erlaubt. |
| Produkttyp | Schaltkasten |
| Versorgung | |
| Stromaufnahme maximal | 6,5 mA (Leerlauf) |
| 680 mA (Hauptleitung) | |
| Sicherheitstechnische Daten | |
| Eingangsspannung Ui | 32 V (IIB (C/D)) |
| 24 V (IIC (A/B)) | |
| 17,5 V (FISCO) | |
| Induktivität Li | 4 µH |
| Kapazität Ci | 0 µF |
| Max. Ausgangsspannung Uo | Uin (Stichleitung) |
| Max. Ausgangsstrom Io | 56 mA (pro Stichabgriff) |
| Max. Ausgangsleistung Po | 1,792 W |
| Sicherheitstechnische Maximalspannung Um | 17,5 V |
| IIC/IIB (pro Stichabgriff): max. äußere Induktivität Lo / max. äußere Kapazität Co | / 80 nF |
| 0,26 mH | |
| Signal | FOUNDATION Fieldbus |
| PROFIBUS | |
| Daten | |
| Anzahl der Kanäle | 12 |
| Abschlusswiderstand | Integrierter Abschluss, aktiviert mit Brücke an den richtigen Klemmen |
| Leiterquerschnitt flexibel max. | 2,5 mm² |
| Leiterquerschnitt flexibel min. | 0,2 mm² |
| Leiterquerschnitt starr max | 2,5 mm² |
| Leiterquerschnitt starr min | 0,2 mm² |
| Leiterquerschnitt AWG max | 12 |
| Leiterquerschnitt AWG min | 24 |
| Maßzeichnung |
|
| Breite | 355,6 mm |
| Höhe | 304,8 mm |
| Tiefe | 127 mm |
| Farbe | grau |
| Material Gehäuse | Edelstahl |
| Korrosionswiderstand gemäß ANSI-ISA 71.04-1985 - Schweregrad G3 | : |
| Umgebungsbedingungen | |
| Schutzart | IP66 |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 70 °C |
| Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 70 °C |
| Höhenlage | 2000 m |
| Max. zul. Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | < 95 % (keine Betauung) |
| Konformität/Zulassungen | |
| Konformität | CE-konform, zusätzlich EN 61326-1 |
| Ex-Daten | |
| ATEX | DEMKO 16ATEX1704X II 3 G D Ex nA [ic] IIC T4 Gc, Ex nA nC [ic] IIC T4 Gc Ex ic IIC T4 Gc, FISCO ic spurs Ex tc IIIC T135 Dc IP66 |
| IECEx | IECEx UL 16.0079X Ex nA [ic] IIC T4 Gc, Ex nA nC [ic] IIC T4 Gc Ex ic IIC T4 Gc, FISCO ic spurs Ex tc IIIC T135 Dc IP66 |
| UL, USA / Kanada | Class I, Zone 2, AEx nA [ic] IIC T4 Gc, AEx nA nC[ic] IIC T4 Gc Entity/FISCO spurs Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D, T4 Class I, Zone 22, AEx tc IIIC T135 Dc IP66 |
| Normen | |
| Normen/Bestimmungen | EN 61326-1 |
| EN 60079-0 | |
| EN 60079-11 | |
| EN 60079-15 | |
| Montageart | Wandmontage |
| Artikelnummer | 2316417 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Verkaufsschlüssel | DK |
| Produktschlüssel | DNC1Z1 |
| GTIN | 4055626301754 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 8.140 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 6.540 g |
| Zolltarifnummer | 85371098 |
| Ursprungsland | US |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27180101 |
| ECLASS-15.0 | 27180101 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000261 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
| EU RoHS | |
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
| Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Lead (CAS-Nr.: 7439-92-1) |
| SCIP | fb626b23-d6c7-4048-85ac-e27bf290cd8a |
Kompatible Produkte
-
-
FB-PS-MB-25DSUB/EX - Netzteil 2316146
-
FB-PS-MB-Y/EX - Netzteil 2316148
-
FB-PS-MB-I/EX - Netzteil 2316149
-
G-ESS-M20-S66L-NTES-S - Kabelverschraubung 1411075
-
A-SEW-20-P-W - Flachdichtung 1411283
-
A-INL-M20-N-S - Gegenmutter 1411242
-
A-EXSH-M20-68L-N-S - Verschlussschraube 1411104
-
A-EXB-20-66L-N-S - Druckausgleichselement 1411117
-
G-ESS-M20-S66L-STES-S - Kabelverschraubung 1411076
-
A-EXSH-M20-68L-S-S - Verschlussschraube 1411105
Ihre Vorteile
Wegfall von Problemen mit dem Kabelkrümmungsradius durch Steckerkonfiguration auf nur einer Seite
Kurzschlussschutz mit Strombegrenzung pro Stichabgriff
Anschluss von bis zu 12 Foundation Fieldbus- oder PROFIBUS PA-Feldgeräten
Vormontierter Abschlusswiderstand
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg