Protokollkonverter, der vier HART-Geräte (4‒20 mA) mit einem PROFIBUS DP-Netzwerk verbinden kann
Hinweis zur Anwendung
Hinweis zur Anwendung
Nur für den industriellen Einsatz
Nutzungsbeschränkung
EMV-Hinweis
EMV: Klasse-A-Produkt, siehe Herstellererklärung im Downloadbereich
Produkttyp
Schnittstellenumsetzer
Isolationseigenschaften
Überspannungskategorie
II
Verschmutzungsgrad
2
Versorgung
Versorgungsspannungsbereich
18,5 V DC ... 30 V DC ()
Versorgungsnennspannung
24 V DC
Stromaufnahme maximal
75 mA
Versorgung
Anschlussart
steckbare Schraubklemme COMBICON
Leiterquerschnitt flexibel
0,20 mm² ... 2,50 mm²
Leiterquerschnitt starr
0,20 mm² ... 2,50 mm²
Leiterquerschnitt AWG
24 ... 12
Anzugsdrehmoment
0,5 Nm ... 0,6 Nm
Daten: PROFIBUS DP
Datenrate
9,6 kBit/s (min.)
12 MBit/s (max.)
Anzahl der Anschlüsse
2
Anschlussart
D-SUB-9, COMBICON
Anzahl der Kanäle
1
Anzugsdrehmoment
0,5 Nm ... 0,6 Nm
Anschlusstechnik
Schraubanschluss
Abschlusswiderstand
390 Ω - 220 Ω - 390 Ω (zuschaltbar)
Leiterquerschnitt flexibel max.
2,5 mm²
Leiterquerschnitt flexibel min.
0,2 mm²
Leiterquerschnitt starr max
2,5 mm²
Leiterquerschnitt starr min
0,2 mm²
Leiterquerschnitt AWG max
12
Leiterquerschnitt AWG min
24
Unterstützte Protokolle
HART, PROFIBUS DP
Daten: HART FSK
Anzahl der Anschlüsse
3
Anschlussart
COMBICON
Anzahl der Kanäle
4 (Aktive/passive HART-Geräte)
Anzugsdrehmoment
0,5 Nm ... 0,6 Nm
Anschlusstechnik
Schraubanschluss
Leiterquerschnitt flexibel max.
2,5 mm²
Leiterquerschnitt flexibel min.
0,2 mm²
Leiterquerschnitt starr max
2,5 mm²
Leiterquerschnitt starr min
0,02 mm²
Leiterquerschnitt AWG max
12
Leiterquerschnitt AWG min
24
Maßzeichnung
Breite
22,5 mm
Höhe
99 mm
Tiefe
114,5 mm
Farbe
grau
Material Gehäuse
PA V0
Umgebungsbedingungen
Schutzart
IP20
Umgebungstemperatur (Betrieb)
-40 °C ... 85 °C
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport)
-40 °C ... 85 °C
Höhenlage
2000 m
Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb)
95 % (keine Betauung)
Schock
30g, 18 ms
Vibration (Betrieb)
10 Hz ... 150 Hz, 5g
Ex-Daten
ATEX
PRESAFE 16ATEX7686X, II 3G, Ex nA IIC T4 Gc
IECEx
IECEx PRE 16.0001X, Ex nA IIC T4 Gc
UL, USA / Kanada
Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D Class I, Zone 2, AEx nA IIC T4, Ex nA IIC T4 GcX
Montageart
Tragschienenmontage
Montagehinweis
auf Normschiene NS 35 nach EN 60715
Einbaulage
auf waagerechter Tragschiene NS 35 nach EN 60715
Verwendbare Tragschienenart
Tragschiene: 35 mm
Artikelnummer
2316362
Verpackungseinheit
1 Stück
Mindestbestellmenge
1 Stück
Verkaufsschlüssel
M1 - Kommunikationstechn.
Produktschlüssel
DNC135
GTIN
4055626128306
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)
274,3 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)
267,3 g
Zolltarifnummer
85176200
Ursprungsland
US
ECLASS
ECLASS-13.0
27242208
ECLASS-15.0
27242208
ETIM
ETIM 9.0
EC001423
UNSPSC
UNSPSC 21.0
32151700
IECEx
Zulassungs-ID: IECEx PRE 16.0001X
cUL Listed
Zulassungs-ID: E199827
UL Listed
Zulassungs-ID: E199827
ATEX
Zulassungs-ID: Presafe 16ATEX7686X
EU RoHS
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie
Ja
(Keine Ausnahmeregelungen)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
EU REACH SVHC
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)
Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %