Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Deutschland. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

VIP-2/SC/D15SUB/F - Übergabemodul
2315175

VARIOFACE-Modul mit Schraubanschluss und D-SUB-15-Steckverbinder, zur Montage auf NS-35-Tragschienen

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

9-polig ... 50-polig
Metallfuß
Gemäß IEC 60603-13
Schraubanschluss
1:1-Verbindung
Gemäß IEC 60603-13