Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Deutschland. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

VIP-2/SC/D 9SUB/F - Übergabemodul
2315162

VARIOFACE-Modul, mit Schraubanschluss und D-SUB-Buchsenleiste, zur Montage auf NS 35-Tragschienen, 9-polig

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

9-polig ... 50-polig
Metallfuß
Gemäß IEC 60603-13
Schraubanschluss
1:1-Verbindung
Gemäß IEC 60603-13