FLKM-KS40/YCS/ZFKDS
-
Passivmodul
2314723
Universales Übergabemodul mit 1:1-Verbindung zwischen 40-poligem Systemanschluss und Zugfederklemmenanschluss.
Produktdetails
Produkttyp | Übergabemodul |
Anzahl der Kanäle | 8 |
16 | |
Betriebsart | 100 % ED |
Isolationseigenschaften: Luft- und Kriechstrecken | |
Isolierung | Funktionsisolierung |
Überspannungskategorie | II |
Verschmutzungsgrad | 2 |
Betriebsspannung (AC) | ≤ 30 V AC |
Betriebsspannung (DC) | ≤ 30 V DC |
Strom (je Zweig) | ≤ 1 A |
Luft- und Kriechstrecken | |
Bemessungsisolationsspannung | 50 V |
Bemessungsstoßspannung | 0,5 kV (1,2 / 50 μs) |
Unterstützte Steuerung YOKOGAWA CS3000 CentumVP | |
Passende I/O-Karte | AAB841 |
AAI135 | |
AAI141 | |
AAI143 | |
AAI543 | |
AAI835 | |
AAI841 | |
AAR181 | |
AAT141 | |
AAV141 | |
AAV142 | |
AAV542 | |
AAP135 | |
Unterstützte Steuerung YOKOGAWA STARDOM | |
Passende I/O-Karte | NFAI141 |
NFAI143 | |
NFAI543 | |
NFAI135 | |
NFAP135 | |
NFAV141 | |
NFAV142 | |
NFAV542 | |
NFAB841 | |
NFAI841 | |
NFAI835 |
Anschluss 1 (Steuerungsebene) | |
Anschlussart | Yokogawa, KS kompatibel |
Anzahl der Anschlüsse | 1 |
Polzahl | 40 |
Anzugsdrehmoment | 0,5 Nm |
Rastermaß | 2,54 mm |
Anschluss 2 (Feldebene) | |
Anschlussart | Zugfederanschluss |
Abisolierlänge | 7,5 mm |
Polzahl | 40 |
Leiterquerschnitt starr | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
0,25 mm² ... 1,5 mm² (Aderendhülse ohne Kunststoffhülse) | |
0,25 mm² ... 1,5 mm² (Aderendhülse mit Kunststoffhülse) | |
Leiterquerschnitt AWG | 24 ... 14 |
Rastermaß | 5,08 mm |
Statusanzeige vorhanden | nein |
Artikelabmessungen | |
Breite | 112 mm |
Höhe | 89,6 mm |
Tiefe | 59,7 mm |
Umgebungsbedingungen | |
Schutzart (Modul) | IP00 |
Schutzart (Einbauort) | ≤ IP54 |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -20 °C ... 50 °C |
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -20 °C ... 70 °C |
Höhenlage | ≤ 2000 m |
UKCA | |
Zertifikat | UKCA-konform |
Luft- und Kriechstrecken | |
Normen/Bestimmungen | EN IEC 60664-1 |
Montageart | Tragschienenmontage |
Einbaulage | beliebig |
Hinweis zum Betrieb | Für den bestimmungsgemäßen Gebrauch sind die Vorgaben der Installationsrichtlinie (siehe Downloads) einzuhalten. Bei Anwendungen oder Einsatz mit Fremdprodukten, müssen zusätzlich die Vorgaben, Sicherheits- und Warnhinweise des jeweiligen Fremdherstellers erfüllt werden. |
Artikelnummer | 2314723 |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Hinweis | Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme) |
Verkaufsschlüssel | I1 - Systemverkabelung |
Produktschlüssel | DK218N |
GTIN | 4046356155007 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 211,2 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 211,2 g |
Zolltarifnummer | 85369010 |
Ursprungsland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27141152 |
ECLASS-15.0 | 27141152 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002780 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Kompatible Produkte
-
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/ 200/YUC - Frontadapter 2314341
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/ 300/YUC - Frontadapter 2314354
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/ 400/YUC - Frontadapter 2314367
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/ 500/YUC - Frontadapter 2321570
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/ 600/YUC - Frontadapter 2314943
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/ 700/YUC - Frontadapter 2321583
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/ 800/YUC - Frontadapter 2314956
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/ 900/YUC - Frontadapter 2321415
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/1000/YUC - Frontadapter 2314370
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/1100/YUC - Frontadapter 2321428
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/1200/YUC - Frontadapter 2321431
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/1300/YUC - Frontadapter 2321444
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/1400/YUC - Frontadapter 2321457
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/1500/YUC - Frontadapter 2314383
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/1600/YUC - Frontadapter 2321596
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/1700/YUC - Frontadapter 2321606
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/1800/YUC - Frontadapter 2321619
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/1900/YUC - Frontadapter 2321622
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/2000/YUC - Frontadapter 2314532
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/2500/YUC - Frontadapter 2314545
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/3000/YUC - Frontadapter 2314558
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/3500/YUC - Frontadapter 2901017
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/4000/YUC - Frontadapter 2901052
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/4500/YUC - Frontadapter 2902912
-
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/ 100/YUC - Frontadapter 2904747
-
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/ 200/YUC - Frontadapter 2904748
-
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/ 300/YUC - Frontadapter 2904749
-
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/ 400/YUC - Frontadapter 2904750
-
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/ 500/YUC - Frontadapter 2904645
-
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/ 600/YUC - Frontadapter 2904751
-
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/ 700/YUC - Frontadapter 2904752
-
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/ 800/YUC - Frontadapter 2904753
-
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/ 900/YUC - Frontadapter 2904754
-
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/1000/YUC - Frontadapter 2904646
-
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/1500/YUC - Frontadapter 2904647
-
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/2000/YUC - Frontadapter 2904488
-
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/2500/YUC - Frontadapter 2904648
-
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/3000/YUC - Frontadapter 2904649
-
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/3500/YUC - Frontadapter 2904650
-
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/5000/YUC - Frontadapter 2904653
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg