FLKMS-KS40/SI/AI16/YCS
-
Passivmodul
2314273
16-kanaliges Analogmodul mit Schraubanschluss und je Signalpfad eine Sicherung (5 x 20 mm) mit Ausfallanzeige (LED). Redundant ausgeführt sind Spannungseinspeisung und 40-poliger Systemanschluss. Geeignet für die Yokogawa Karten AAI141 und AAI143.
Produktdetails
| Produkttyp | Übergabemodul |
| Anzahl der Kanäle | 8 |
| 16 | |
| Isolationseigenschaften: Luft- und Kriechstrecken | |
| Isolierung | Funktionsisolierung |
| Überspannungskategorie | II |
| Verschmutzungsgrad | 2 |
| Betriebsspannungsbereich | 19,2 V DC ... 26,4 V DC |
| Sicherung | 0,1 A 5x20 (träge) (F1 ... F16) |
| Strom (je Zweig) | ≤ 0,1 A |
| Strom (Spannungseinspeisung P1+, P2+) | ≤ 2 A |
| Luft- und Kriechstrecken | |
| Bemessungsisolationsspannung | 50 V |
| Bemessungsstoßspannung | 0,5 kV (1,2 / 50 μs) |
| Unterstützte Steuerung: YOKOGAWA CS3000 CentumVP | |
| Passende I/O-Karte | AAI141 |
| AAI143 | |
| Unterstützte Steuerung: YOKOGAWA STARDOM | |
| Passende I/O-Karte | NFAI141 |
| NFAI143 | |
| NFAI135 | |
| Anschluss 1 (Steuerungsebene) | |
| Anschlussart | Yokogawa, KS kompatibel |
| Anzahl der Anschlüsse | 2 |
| Polzahl | 40 |
| Hinweis | Nutzbare Systemkabel: Phoenix Contact YUC40, Yokogawa KS1 |
| Anzugsdrehmoment | 0,5 Nm |
| Rastermaß | 2,54 mm |
| Anschluss 2 (Feldebene) | |
| Anschlussart | Schraubanschluss |
| Abisolierlänge | 7 mm |
| Schraubengewinde | M3 |
| Polzahl | 48 |
| Leiterquerschnitt starr | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Leiterquerschnitt starr (2 Leiter gleichen Querschnitts) | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Leiterquerschnitt flexibel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| 0,25 mm² ... 1,5 mm² (Aderendhülse ohne Kunststoffhülse) | |
| 0,25 mm² ... 2,5 mm² (Aderendhülse mit Kunststoffhülse) | |
| Leiterquerschnitt flexibel (2 Leiter gleichen Querschnitts) | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| 0,2 mm² ... 0,75 mm² (Aderendhülse ohne Kunststoffhülse) | |
| 0,5 mm² ... 0,5 mm² (TWIN-Aderendhülse mit Kunststoffhülse) | |
| Leiterquerschnitt AWG | 24 ... 12 |
| Anzugsdrehmoment | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| Rastermaß | 5,08 mm |
| Anschluss 3 (HART Stecker) | |
| Anschlussart | HART Stecker |
| Anzahl der Anschlüsse | 1 |
| Polzahl | 26 |
| Rastermaß | 1,27 mm |
| Anschluss 4 (Versorgung) | |
| Anschlussart | Schraubanschluss |
| Abisolierlänge | 8 mm |
| Schraubengewinde | M3 |
| Anzahl der Anschlüsse | 1 |
| Polzahl | 2 |
| Leiterquerschnitt starr | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Leiterquerschnitt starr (2 Leiter gleichen Querschnitts) | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Leiterquerschnitt flexibel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| 0,25 mm² ... 2,5 mm² (Aderendhülse ohne Kunststoffhülse) | |
| 0,25 mm² ... 2,5 mm² (Aderendhülse mit Kunststoffhülse) | |
| Leiterquerschnitt flexibel (2 Leiter gleichen Querschnitts) | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| 0,25 mm² ... 0,75 mm² (Aderendhülse ohne Kunststoffhülse) | |
| 0,5 mm² ... 1,5 mm² (TWIN-Aderendhülse mit Kunststoffhülse) | |
| Leiterquerschnitt AWG | 24 ... 12 |
| Anzugsdrehmoment | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| Rastermaß | 5 mm |
| Statusanzeige | LED (gelb) |
| Statusanzeige vorhanden | ja, bei Sicherungsausfall |
| Artikelabmessungen | |
| Breite | 215,5 mm |
| Höhe | 125,4 mm |
| Tiefe | 79,3 mm |
| Umgebungsbedingungen | |
| Schutzart (Modul) | IP00 |
| Schutzart (Einbauort) | ≤ IP54 |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -20 °C ... 50 °C |
| Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -20 °C ... 70 °C |
| Höhenlage | ≤ 2000 m |
| UKCA | |
| Zertifikat | UKCA-konform |
| Luft- und Kriechstrecken | |
| Normen/Bestimmungen | EN IEC 60664-1 |
| Montageart | Tragschienenmontage |
| Einbaulage | beliebig |
| Hinweis zum Betrieb | Für den bestimmungsgemäßen Gebrauch sind die Vorgaben der Installationsrichtlinie (siehe Downloads) einzuhalten. Bei Anwendungen oder Einsatz mit Fremdprodukten, müssen zusätzlich die Vorgaben, Sicherheits- und Warnhinweise des jeweiligen Fremdherstellers erfüllt werden. |
| Artikelnummer | 2314273 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Hinweis | Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme) |
| Verkaufsschlüssel | DI |
| Produktschlüssel | DK218N |
| GTIN | 4046356143790 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 753,73 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 749,8 g |
| Zolltarifnummer | 85369010 |
| Ursprungsland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27141152 |
| ECLASS-15.0 | 27141152 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002780 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
| Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Lead (CAS-Nr.: 7439-92-1) |
| SCIP | 8dfe82e9-23d1-4667-b3e2-4bb332007b2c |
Kompatible Produkte
-
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/ 300/YUC - Frontadapter 2314354
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/ 400/YUC - Frontadapter 2314367
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/ 500/YUC - Frontadapter 2321570
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/ 600/YUC - Frontadapter 2314943
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/ 700/YUC - Frontadapter 2321583
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/ 800/YUC - Frontadapter 2314956
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/1000/YUC - Frontadapter 2314370
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/1100/YUC - Frontadapter 2321428
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/1200/YUC - Frontadapter 2321431
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/1500/YUC - Frontadapter 2314383
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/1600/YUC - Frontadapter 2321596
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/1700/YUC - Frontadapter 2321606
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/1800/YUC - Frontadapter 2321619
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/1900/YUC - Frontadapter 2321622
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/2000/YUC - Frontadapter 2314532
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/2500/YUC - Frontadapter 2314545
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/3000/YUC - Frontadapter 2314558
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/3500/YUC - Frontadapter 2901017
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/4000/YUC - Frontadapter 2901052
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/4500/YUC - Frontadapter 2902912
-
FLK 40-PA-EZ-DR-KS-YUC/... - Frontadapter 1770155
-
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/ 200/YUC - Frontadapter 2904748
-
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/ 300/YUC - Frontadapter 2904749
-
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/ 400/YUC - Frontadapter 2904750
-
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/ 500/YUC - Frontadapter 2904645
-
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/ 600/YUC - Frontadapter 2904751
-
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/ 700/YUC - Frontadapter 2904752
-
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/ 800/YUC - Frontadapter 2904753
-
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/ 900/YUC - Frontadapter 2904754
-
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/1000/YUC - Frontadapter 2904646
-
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/1500/YUC - Frontadapter 2904647
-
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/2000/YUC - Frontadapter 2904488
-
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/2500/YUC - Frontadapter 2904648
-
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/3000/YUC - Frontadapter 2904649
-
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/3500/YUC - Frontadapter 2904650
-
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/5000/YUC - Frontadapter 2904653
-
FLK 40-PA-EZ-DR-HF-KS-YUC/... - Frontadapter 1770154
Ihre Vorteile
Für analoge Baugruppen AAI 141 und AAI 143 (Betrieb der Baugruppen im 4-Leiter Modus)
16 steckbare Sicherungen (IEC 127-2, 5 x 20, 0,1 A) je Plusversorgung und LED-Statusanzeige
Redundante Spannungseinspeisung (Sicherung IEC 127-2, 5 x 20, 2 A)
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg