UL Listed
Zulassungs-ID: E238705Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
125 V | 1 A |
cUL Listed
Zulassungs-ID: E238705Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
125 V | 1 A |
Konfektioniertes, halogenfreies Rundkabel; Anschluss 1: IDC/FLK-Buchsenleiste (1x 50-polig); Anschluss 2: IDC/FLK-Buchsenleiste (1x 50-polig); Kabellänge: 1 m
Produkttyp | Systemkabel |
Umgebungsbedingungen | |
Schutzart | IP00 |
Schutzart (Einbauort) | ≥ IP54 (Einbauort) |
Umgebungstemperatur (Betrieb) (feste Verlegung) | -40 °C ... 70 °C (feste Verlegung) |
Umgebungstemperatur (Betrieb) (bewegliche Verlegung) | -10 °C ... 70 °C (bewegliche Verlegung) |
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 80 °C |
Höhenlage | ≤ 2000 m |
Betriebsspannung (AC) | ≤ 30 V AC |
Betriebsspannung (DC) | ≤ 60 V DC |
Nennbetriebsart | 100 % ED |
Strom (pro Pfad, 50 °C) | ≤ 1 A (im abgerollten Zustand, siehe Derating) |
Strom (pro Pfad, 70 °C) | ≤ 0,6 A (im abgerollten Zustand, siehe Derating) |
Unterstützte Steuerung SIEMENS S7-1500 | |
Passende I/O-Karte | 6ES7521-1BL00-0AB0 |
6ES7521-1BL10-0AA0 | |
6ES7522-1BL00-0AB0 | |
6ES7522-1BL01-0AB0 | |
6ES7522-1BL10-0AA0 | |
6ES7523-1BL00-0AA0 | |
6ES7531-7KF00-0AB0 | |
6ES7531-7LH00-0AB0 | |
6ES7531-7MH00-0AB0 | |
6ES7531-7NF00-0AB0 | |
6ES7531-7NF10-0AB0 | |
6ES7531-7PF00-0AB0 | |
6ES7532-5HF00-0AB0 | |
Unterstützte Steuerung SIEMENS S7-300 / ET 200 M | |
Passende I/O-Karte | CPU 313C |
CPU 313C-2DP | |
CPU 313C-2PtP | |
CPU 314C-2DP | |
CPU 314C-2PtP | |
6ES7321-1BL00-0AA0 | |
6ES7322-1BL00-0AA0 | |
6ES7322-8BH01-0AB0 | |
6ES7323-1BL00-0AA0 | |
6ES7331-1KF01-0AB0 | |
6ES7331-7NF00-0AB0 | |
6ES7331-7NF10-0AB0 | |
6ES7331-7PF01-0AB0 | |
6ES7331-7PF11-0AB0 | |
6ES7332-5HF00-0AB0 | |
6ES7350-2AH01-0AE0 | |
6ES7357-4AH01-0AE0 | |
Unterstützte Steuerung SIEMENS S7-400 | |
Passende I/O-Karte | 6ES7421-1BL01-0AA0 |
6ES7421-7BH01-0AB0 | |
6ES7421-7DH00-0AA0 | |
6ES7422-1BL00-0AA0 | |
6ES7422-7BL00-0AB0 | |
6ES7431-0HH0-0AB0 | |
6ES7431-1KF00-0AB0 | |
6ES7431-1KF10-0AB0 | |
6ES7431-1KF20-0AB0 | |
6ES7431-7KF00-0AB0 | |
6ES7431-7KF10-0AB0 | |
6ES7431-7QH00-0AB0 | |
6ES7432-1HF00-0AB0 | |
Unterstützte Steuerung SCHNEIDER ELECTRIC Modicon TSX QUANTUM | |
Passende I/O-Karte | DDI 353 |
DDI 841 | |
DDI 853 | |
DAI 340 | |
DAI 440 | |
DAI 453 | |
DDO 353 | |
DDM 390 | |
ACI 030 | |
ACI 040 | |
ATI 030 | |
ARI 030 | |
AVI 030 | |
ACO 020 | |
ACO 130 | |
AVO 020 | |
EHC 105 | |
EHC 202 | |
Unterstützte Steuerung ALLEN-BRADLEY ControlLogix | |
Passende I/O-Karte | 1756-IA16I |
1756-IB16D | |
1756-IB16I | |
1756-IB32 | |
1756-IH16I | |
1756-OB32 | |
1756-IF8 | |
1756-IF16 | |
1756-HSC | |
1756-M02AE | |
Unterstützte Steuerung HONEYWELL Experion PKS C200 | |
Passende I/O-Karte | TC-IDK 161 |
TC-IDX 161 | |
TC-IDJ 161 | |
TC-IDD 321 | |
TC-ODD 321 | |
TC-IAH 161 |
Leitungslänge | 1 m |
UL AWM Style | 21946 |
Polzahl | 50 |
Geschirmt | nein |
Leiterart | Konfektioniertes, halogenfreies Rundkabel |
Leiteraufbau Signalleitung | 7x 0,16 mm |
AWG Signalleitung | 26 |
Leitungsquerschnitt | 50x 0,14 mm² |
Aderdurchmesser inklusive Isolierung | 1 mm ±0,03 mm |
Leitungsaußendurchmesser | 10,30 mm ±0,4 mm |
Außenmantel, Material | halogenfrei (Typ 2) |
Außenmantel, Farbe | grau |
Material Leiter | verzinnte Cu-Litze |
Leitungs-Widerstand | ≤ 145 Ω/km (20 °C) |
Isolationswiderstand | ≥ 20 MΩ*km (20 °C) |
Kleinster Biegeradius, fest verlegt | 86 mm |
Kleinster Biegeradius, beweglich verlegt | 161 mm |
Dynamische Belastbarkeit (Biegen) | Biegezyklen maximal: 5000 (bei Radius ≥ 15x Außendurchmesser) |
Halogenfreiheit | ja |
Flammwidrigkeit | IEC 60332-1-2 (Rohleitung) |
VDE 0842, Teil 332-1-2 (Rohleitung) | |
IEC 60332-3-22 (Rohleitung) | |
Ölbeständigkeit | gegen gelegentliche Spritzer (Rohleitung) |
Kabelausführung | Kabel für ein Modul |
Farbcode: Einzelader | |
schwarz | IDC/FLK50 (1) = IDC/FLK50 (1) |
braun | IDC/FLK50 (2) = IDC/FLK50 (2) |
rot | IDC/FLK50 (3) = IDC/FLK50 (3) |
orange | IDC/FLK50 (4) = IDC/FLK50 (4) |
gelb | IDC/FLK50 (5) = IDC/FLK50 (5) |
grün | IDC/FLK50 (6) = IDC/FLK50 (6) |
blau | IDC/FLK50 (7) = IDC/FLK50 (7) |
violett | IDC/FLK50 (8) = IDC/FLK50 (8) |
grau | IDC/FLK50 (9) = IDC/FLK50 (9) |
weiß | IDC/FLK50 (10) = IDC/FLK50 (10) |
weiß-schwarz | IDC/FLK50 (11) = IDC/FLK50 (11) |
weiß-braun | IDC/FLK50 (12) = IDC/FLK50 (12) |
weiß-rot | IDC/FLK50 (13) = IDC/FLK50 (13) |
weiß-orange | IDC/FLK50 (14) = IDC/FLK50 (14) |
weiß-gelb | IDC/FLK50 (15) = IDC/FLK50 (15) |
weiß-grün | IDC/FLK50 (16) = IDC/FLK50 (16) |
weiß-blau | IDC/FLK50 (17) = IDC/FLK50 (17) |
weiß-violett | IDC/FLK50 (18) = IDC/FLK50 (18) |
weiß-grau | IDC/FLK50 (19) = IDC/FLK50 (19) |
braun-schwarz | IDC/FLK50 (20) = IDC/FLK50 (20) |
braun-rot | IDC/FLK50 (21) = IDC/FLK50 (21) |
braun-orange | IDC/FLK50 (22) = IDC/FLK50 (22) |
braun-gelb | IDC/FLK50 (23) = IDC/FLK50 (23) |
braun-grün | IDC/FLK50 (24) = IDC/FLK50 (24) |
braun-blau | IDC/FLK50 (25) = IDC/FLK50 (25) |
braun-violett | IDC/FLK50 (26) = IDC/FLK50 (26) |
braun-grau | IDC/FLK50 (27) = IDC/FLK50 (27) |
braun-weiß | IDC/FLK50 (28) = IDC/FLK50 (28) |
grün-schwarz | IDC/FLK50 (29) = IDC/FLK50 (29) |
grün-braun | IDC/FLK50 (30) = IDC/FLK50 (30) |
grün-rot | IDC/FLK50 (31) = IDC/FLK50 (31) |
grün-orange | IDC/FLK50 (32) = IDC/FLK50 (32) |
grün-blau | IDC/FLK50 (33) = IDC/FLK50 (33) |
grün-violett | IDC/FLK50 (34) = IDC/FLK50 (34) |
grün-grau | IDC/FLK50 (35) = IDC/FLK50 (35) |
grün-weiß | IDC/FLK50 (36) = IDC/FLK50 (36) |
gelb-schwarz | IDC/FLK50 (37) = IDC/FLK50 (37) |
gelb-braun | IDC/FLK50 (38) = IDC/FLK50 (38) |
gelb-rot | IDC/FLK50 (39) = IDC/FLK50 (39) |
gelb-orange | IDC/FLK50 (40) = IDC/FLK50 (40) |
gelb-blau | IDC/FLK50 (41) = IDC/FLK50 (41) |
gelb-violett | IDC/FLK50 (42) = IDC/FLK50 (42) |
gelb-grau | IDC/FLK50 (43) = IDC/FLK50 (43) |
gelb-weiß | IDC/FLK50 (44) = IDC/FLK50 (44) |
grau-schwarz | IDC/FLK50 (45) = IDC/FLK50 (45) |
grau-braun | IDC/FLK50 (46) = IDC/FLK50 (46) |
grau-rot | IDC/FLK50 (47) = IDC/FLK50 (47) |
grau-orange | IDC/FLK50 (48) = IDC/FLK50 (48) |
grau-gelb | IDC/FLK50 (49) = IDC/FLK50 (49) |
grau-grün | IDC/FLK50 (50) = IDC/FLK50 (50) |
Anschluss 1 | |
Anschluss gemäß Norm | IEC 60603-13 (in Anlehnung) |
Anschlussart | IDC/FLK-Buchsenleiste |
Anzahl der Anschlüsse | 1 |
Polzahl | 50 |
Steckzyklen | > 50 |
Rastermaß | 2,54 mm |
Anschluss 2 | |
Anschluss gemäß Norm | IEC 60603-13 (in Anlehnung) |
Anschlussart | IDC/FLK-Buchsenleiste |
Anzahl der Anschlüsse | 1 |
Polzahl | 50 |
Steckzyklen | > 50 |
Rastermaß | 2,54 mm |
Hinweis zum Betrieb | Für den bestimmungsgemäßen Gebrauch sind die Vorgaben der Installationsrichtlinie (siehe Downloads) einzuhalten. Bei Anwendungen oder Einsatz mit Fremdprodukten, müssen zusätzlich die Vorgaben, Sicherheits- und Warnhinweise des jeweiligen Fremdherstellers erfüllt werden. |
Hinweis zum Material | Bei diesem Produkt ist ausschließlich die Leitung halogenfrei. |
Artikelnummer | 2314147 |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Hinweis | Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme) |
Verkaufsschlüssel | I1 - Systemverkabelung |
Produktschlüssel | DK2217 |
GTIN | 4046356099707 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 175,7 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 169,7 g |
Zolltarifnummer | 85444290 |
Ursprungsland | DE |
ECLASS-13.0 | 27242220 |
ECLASS-15.0 | 27242220 |
ETIM 9.0 | EC000237 |
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |