Mit dem LWL-Übertragungssystem PSI-MOS-DNET... erschließt sich für den Anwender von DeviceNet™ und CANopen® die einfache und störsichere Vernetzung über Lichtwellenleiter. Busleitungskurzschlüsse wirken sich nur noch in dem betroffenen Potenzialsegment aus. Das bedeutet: Erhöhung der Gesamtverfügbarkeit plus höherer Flexibilität in der Auslegung der Bustopologie. Durch den Einsatz der LWL-Technik sind Stichleitungen, Stern- und Baumstrukturen möglich. Die modularen Geräte der Baureihe PSI-MOS-DNET/FO... ermöglichen durch erweiterte Funktionen eine von der Datenrate unabhängige Netzausdehnung.
PSI-MOS-DNET/FO 850 T
-
LWL-Umsetzer
2313986
LWL-Konverter mit integrierter optischer Diagnose, für DeviceNet™, CAN, CANopen® bis 1000 kBit/s, T-Koppler, Schnittstellen: 1 x CAN, 1 x Alarm, 2 x LWL (B-FOC), 850 nm, für PCF-/Glasfaser (Multimode)
Produktdetails
Hinweis zur Anwendung | |
Hinweis zur Anwendung | Nur für den industriellen Einsatz |
Nutzungsbeschränkung | |
CCCex -Hinweis | Der Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen ist in China nicht erlaubt. |
Produkttyp | Medienkonverter |
Produktfamilie | PSI-MOS |
MTTF | 543 Jahre (SN 29500 Standard, Temperatur 25 °C, Arbeitszyklus 21 %) |
247 Jahre (SN 29500 Standard, Temperatur 40 °C, Arbeitszyklus 34,25 %) | |
102 Jahre (SN 29500 Standard, Temperatur 40 °C, Arbeitszyklus 100 %) | |
MTBF | 400 Jahre (Telcordia-Standard, Temperatur 25 °C, Arbeitszyklus 21% (5 Tage pro Woche, 8 Std pro Tag)) |
64 Jahre (Telcordia-Standard, Temperatur 40 °C, Arbeitszyklus 34,25 % (5 Tage pro Woche, 12 Std pro Tag)) |
Galvanische Trennung | VCC // CAN |
Maximale Verlustleistung bei Nennbedingung | 3,6 W |
Prüfspannung Datenschnittstelle/Versorgung | 1,5 kVeff (50 Hz, 1 min.) |
Versorgung | |
Versorgungsspannungsbereich | 11 V DC ... 30 V DC (über steckbare Schraubklemme COMBICON) |
Versorgungsnennspannung | 24 V DC |
Stromaufnahme typisch | 180 mA (24 V DC) |
Stromaufnahme maximal | ≤ 2 A (Bei Betrieb in einer Verbundstation, über den Tragschienen-Busverbinder) |
Funktion | |
Status- und Diagnoseanzeigen | LEDs: VCC (Versorgungsspannung), NET (Mod/Net Status), FO Signal (Signalqualität LWL), ERR (Faserbruch LWL) |
Schalten | |
Benennung Ausgang | Relaisausgang |
Anzahl der Ausgänge | 1 |
Kontaktausführung | Schließer |
Schaltspannung minimal | 11 V DC |
Schaltspannung maximal | 30 V DC |
Versorgung | |
Anzugsdrehmoment | 0,56 Nm ... 0,79 Nm |
Bitverzerrung, Eingang | ± 35 % (zulässig) |
Bitverzerrung, Ausgang | < 6,25 % |
Signal | CAN |
CANopen® | |
DeviceNet™ | |
Daten: Optisch LWL | |
Anzahl der Kanäle | 2 |
Sendeleistung minimal | -17,6 dBm (50/125 µm) |
-14,6 dBm (62,5/125 µm) | |
-4 dBm (200/230 µm) | |
Übertragungsprotokoll | protokolltransparent zur CAN-Schnittstelle |
Anschlussart | B-FOC (ST®) |
Wellenlänge | 850 nm |
Empfängerempfindlichkeit minimal | -29 dBm (50/125 µm) |
-29 dBm (62,5/125 µm) | |
-28,1 dBm (200/230 µm) | |
Übertragungsmedium | PCF-Faser |
Multimode-Glasfaser | |
Daten: CAN-Schnittstelle, nach ISO/IS 11898 für DeviceNet™, CAN, CANopen® | |
Übertragungsgeschwindigkeit | ≤ 1 MBit/s (konfigurierbar über DIP-Schalter) |
Anschlussart | steckbare Schraubklemme COMBICON |
Anzahl der Kanäle | 2 (CAN_High / CAN_Low) |
Übertragungslänge | ≤ 5000 m (abhängig von Datenrate und verwendetem Protokoll) |
Anzahl der Busteilnehmer | ≤ 64 (pro Potenzialsegment) |
≤ 63 (DeviceNet™, logisch adressierbar) | |
≤ 128 (CANopen®, logisch adressierbar) | |
Abschlusswiderstand | 124 Ω (zuschaltbar integriert) |
Einleiter/Klemmstelle starr | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Einleiter/Klemmstelle flexibel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel AWG max | 14 |
Leiterquerschnitt flexibel AWG min | 24 |
Einleiter/Klemmstelle starr AWG max. | 14 |
Einleiter/Klemmstelle starr AWG min. | 24 |
Abisolierlänge | 7 mm |
Übertragungsmedium | 2-Draht Twisted-Pair, geschirmt |
Übertragungsverfahren | CSMA/CA |
Dateiformat/Kodierung | Bit stuffing, NRZ |
Maßzeichnung |
|
Breite | 35 mm |
Höhe | 102 mm |
Tiefe | 119 mm |
Farbe (Gehäuse) | grün (RAL 6021) |
Material (Gehäuse) | PA 6.6-FR |
LWL-Leitung | |
Fasertypen | 200/230 µm |
50/125 µm | |
62,5/125 µm | |
PCF-Faser | |
Glasfaser |
Vibrationsfestigkeit nach EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | Vibration (Betrieb): 5g, 10 ... 150 Hz, 2,5 h, in XYZ-Richtung |
Schock nach EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | Schock (Betrieb): 15g, 11 ms Dauer, Halbsinus-Schockimpuls |
Umgebungsbedingungen | |
Schutzart | IP20 |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -20 °C ... 60 °C |
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 85 °C |
Höhenlage | ≤ 5000 m (Einschränkung siehe Herstellererklärung für Höhenbetrieb) |
Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | 30 % ... 95 % (keine Betauung) |
CE | |
Zertifikat | CE-konform |
ATEX | |
Kennzeichnung | II 3 G Ex nA IIC T4 Gc X |
Hinweis | Beachten Sie die besonderen Installationshinweise in der Dokumentation! |
UL, USA / Kanada | |
Kennzeichnung | 508 Listed |
Schadgastest | |
Kennzeichnung | ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A |
Schiffbau | |
Kennzeichnung | DNV GL |
Schiffbau-Daten | |
Temperature | B |
Humidity | A |
Vibration | A |
EMC | B |
Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
Elektromagnetische Verträglichkeit | Konformität zur EMV-Richtlinie 2014/30/EU |
Störfestigkeit | EN 61000-6-2 |
Störabstrahlung | |
Normen/Bestimmungen | EN 55011 |
Entladung statischer Elektrizität | |
Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-2 |
Entladung statischer Elektrizität | |
Kontaktentladung | ± 6 kV |
Luftentladung | ± 8 kV |
Bemerkung | Kriterium B |
Elektromagnetisches HF-Feld | |
Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-3 |
Elektromagnetisches HF-Feld | |
Feldstärke | 10 V/m |
Bemerkung | Kriterium A |
Schnelle Transienten (Burst) | |
Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-4 |
Schnelle Transienten (Burst) | |
Eingang | ± 2 kV |
Signal | ± 2 kV |
Bemerkung | Kriterium B |
Stoßstrombelastung (Surge) | |
Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-5 |
Stoßstrombelastung (Surge) | |
Eingang | ± 0,5 kV |
Signal | ± 1 kV |
Bemerkung | Kriterium B |
Leitungsgeführte Beeinflussung | |
Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-6 |
Leitungsgeführte Beeinflussung | |
Bemerkung | Kriterium A |
Spannung | 10 V |
Störaussendung | |
Normen/Bestimmungen | EN 55011 |
Bemerkung | Klasse A, Einsatzgebiet Industrie |
Kriterien | |
Kriterium A | Normales Betriebsverhalten innerhalb der festgelegten Grenzen. |
Kriterium B | Vorübergehende Beeinträchtigung des Betriebsverhaltens, die das Gerät selbst wieder korrigiert. |
Frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen | VDMA 24364:2018-05 |
Montageart | Tragschienenmontage |
Artikelnummer | 2313986 |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Verkaufsschlüssel | M1 - Kommunikationstechn. |
Produktschlüssel | DNC213 |
GTIN | 4046356513814 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 265,2 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 245 g |
Zolltarifnummer | 85176200 |
Ursprungsland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 19170411 |
ECLASS-15.0 | 19170411 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001467 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 43223323 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Lead (CAS-Nr.: 7439-92-1) |
SCIP | ca07123c-8135-4f24-ae08-9a143799ec37 |
Kompatible Produkte
-
PSI-MOS-DNET/FO 850 E - LWL-Umsetzer 2313999
-
PSM-LWL-HCS-RUGGED-200/230 - LWL-Kabel 2799885
-
PSM-LWL-HCSO-200/230 - LWL-Kabel 2799445
-
PSM-LWL-GDM-RUGGED- 50/125 - LWL-Kabel 2799322
-
PSM-LWL-GDO- 50/125 - LWL-Kabel 2799432
-
PSM-HCS-KONFTOOL/B-FOC - Konfektionierungswerkzeug 2708465
-
PSM-FO-POWERMETER - Messgerät 2799539
-
FOC-ADAPTER:ST/ST-MM - LWL-Kupplung 1208099
-
SZS 0,4X2,5 VDE - Schraubendreher 1205037
-
PSM-SET-B-FOC/4-HCS - LWL-Steckverbinder 2708481
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - Stromversorgung 2904614
-
ME 17,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GN - Tragschienen-Busverbinder 2709561
-
ME 17,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 KMGY - Tragschienen-Busverbinder 2713645
-
FOC-ST:PA-SC:PA-OM2:D01/1 - LWL-Patch-Kabel 1115574
-
FOC-ST:PA-SC:PA-OM2:D01/2 - LWL-Patch-Kabel 1115573
-
FOC-ST:PA-ST:PA-OM2:D01/1 - LWL-Patch-Kabel 1115560
-
FOC-ST:PA-ST:PA-OM2:D01/2 - LWL-Patch-Kabel 1115557
-
FOC-LC:PA-ST:PA-OM2:D01/1 - LWL-Leitung 1115588
-
FOC-LC:PA-ST:PA-OM2:D01/2 - LWL-Leitung 1115587
-
FOC-LC:PA-ST:PA-OM1:D01/1 - LWL-Patch-Kabel 1146499
-
FOC-LC:PA-ST:PA-OM1:D01/2 - LWL-Patch-Kabel 1146508
-
FOC-ST:PA-ST:PA-OM1:D01/1 - LWL-Patch-Kabel 1146501
-
FOC-ST:PA-ST:PA-OM1:D01/2 - LWL-Patch-Kabel 1146509
-
SAC-5P-920/... - Bussystem-Leitung 1511504
-
SUBCON-PLUS-CAN/90/PG/M12 - D-SUB-Busstecker 2902322
-
SUBCON-PLUS-CAN/90/M12 - D-SUB-Busstecker 2902323
-
SUBCON-PLUS-CAN/35/PG/M12 - D-SUB-Busstecker 2902324
-
SUBCON-PLUS-CAN/35/M12 - D-SUB-Busstecker 2902325
-
SUBCON-PLUS-CAN/AX/M12 - D-SUB-Busstecker 2902326
-
SUBCON-PLUS-CAN - D-SUB-Busstecker 2744694
-
SUBCON-PLUS-CAN/PG - D-SUB-Busstecker 2708119
-
SUBCON-PLUS-CAN/AX - D-SUB-Busstecker 2306566
-
FOC-HCS-RUGGED-1014/... - LWL-Patch-Kabel 1402191
-
FOC-GDM-RUGGED-1016/IP20/... - LWL-Patch-Kabel 2901558
-
FOC-GDO-1017/IP20/... - LWL-Patch-Kabel 2901559
Ihre Vorteile
Datenraten bis 1 MBit/s
Durchrangierung der Versorgungsspannung und Datensignale über die Tragschienen-Busverbinder
Über den Tragschienen-Busverbinder modular kombinierbar mit PSI-MOS LWL-Konvertern
Automatische Datenratenerkennung oder feste Einstellung der Datenrate über DIP-Schalter
Integrierte optische Diagnose für die permanente Überwachung der LWL-Strecken
Hochwertige galvanische Trennung zwischen allen Schnittstellen (DeviceNet // LWL-Ports // Versorgung // Tragschienen-Busverbinder)
Anschlüsse steckbar über COMBICON-Schraubklemme
Redundante Spannungsversorgung durch die optionale Systemstromversorgung möglich
Potenzialfreier Schaltkontakt für die voreilende Alarmierung kritischer LWL-Strecken
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg