Der FL ISOLATOR wird zur galvanischen Trennung in kupferbasierten Ethernet-Netzwerken eingesetzt. Potenzialunterschiede sind in industrieller Umgebung stets ein Problem für störsichere Datenübertragung. Durch die hochwertige Trennung bis 4 kV werden teure Ethernet-Geräte und Schnittstellen sicher geschützt. Somit wird eine deutliche Erhöhung der Störfestigkeit unter industrieller Beanspruchung erreicht.
FL ISOLATOR 100-RJ/RJ
-
Netzwerktrenner
2313931
Passiver Netzwerkisolator zur galvanischen Trennung in Ethernet-Netzwerken. Zum Schutz von Ethernet-Geräten vor Potenzialunterschieden bis 4 kV. Einsetzbar für Übertragungsraten bis 100 Mbit/s. Anschlussmöglichkeiten für zwei RJ45-Stecker.
Produktdetails
| Hinweis zur Anwendung | |
| Hinweis zur Anwendung | Nur für den industriellen Einsatz |
| Produkttyp | Netzwerkisolator |
| MTBF | 7993 Jahre (Telcordia-Standard, Temperatur 25 °C, Arbeitszyklus 21% (5 Tage pro Woche, 8 Std pro Tag)) |
| 4201 Jahre (Telcordia-Standard, Temperatur 40 °C, Arbeitszyklus 34,25 % (5 Tage pro Woche, 12 Std pro Tag)) |
| Galvanische Trennung | Ethernet // Ethernet |
| Isolationsspannung Eingang/Ausgang | 250 Veff |
| Prüfspannung Datenschnittstelle/Datenschnittstelle | 4 kV AC (50 Hz, 1 min.) |
| Versorgung | |
| Anzugsdrehmoment | 0,56 Nm ... 0,79 Nm |
| Signal | Ethernet |
| PROFINET | |
| Daten: Ethernet-Schnittstelle, 10/100Base-T(X) nach IEEE 802.3 | |
| Serielle Übertragungsrate | 10/100 MBit/s |
| Anschlussart | RJ45-Buchse |
| Anzahl der Kanäle | 1 |
| Übertragungslänge | ≤ 100 m (Gesamtlänge über beide Ports (abhängig von Datenrate und verwendeter Leitung)) |
| Daten: Ethernet-Schnittstelle, 10/100Base-T(X) nach IEEE 802.3 | |
| Serielle Übertragungsrate | 10/100 MBit/s |
| Anschlussart | RJ45-Buchse |
| Anzahl der Kanäle | 1 |
| Maßzeichnung |
|
| Breite | 22,5 mm |
| Höhe | 99 mm |
| Tiefe | 92 mm |
| Farbe (Gehäuse) | grün (RAL 6021) |
| Material (Gehäuse) | PA 6.6-FR |
| Vibrationsfestigkeit nach EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | Betrieb: 5g, 10 ... 150 Hz, 2,5 h, in XYZ-Richtung |
| Schock nach EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | Betrieb: 25g, 11 ms Dauer, Halbsinus-Schockimpuls |
| Umgebungsbedingungen | |
| Schutzart | IP20 |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -25 °C ... 75 °C |
| Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -25 °C ... 85 °C |
| Höhenlage | ≤ 5000 m (Einschränkung siehe Herstellererklärung für Höhenbetrieb) |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | 10 % ... 95 % (keine Betauung) |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport) | 5 % ... 95 % (keine Betauung) |
| CE | |
| Zertifikat | CE-konform |
| UL, USA / Kanada | |
| Kennzeichnung | 508 Listed |
| Schadgastest | |
| Kennzeichnung | ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A |
| Schiffbau | |
| Kennzeichnung | DNV GL |
| Schiffbau-Daten | |
| Temperature | B |
| Humidity | A |
| Vibration | A |
| EMC | B |
| Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
| Elektromagnetische Verträglichkeit | Konformität zur EMV-Richtlinie 2014/30/EU |
| Entladung statischer Elektrizität | |
| Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-2 |
| Elektromagnetisches HF-Feld | |
| Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-3 |
| Elektromagnetisches HF-Feld | |
| Frequenzbereich | 26 MHz ... 3 GHz (Prüfschärfegrad 3) |
| Feldstärke | 20 V/m |
| Bemerkung | Kriterium A |
| Schnelle Transienten (Burst) | |
| Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-4 |
| Leitungsgeführte Beeinflussung | |
| Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-6 |
| Leitungsgeführte Beeinflussung | |
| Frequenzbereich | 0,15 MHz ... 80 MHz |
| Bemerkung | Kriterium A |
| Spannung | 10 V |
| Störaussendung | |
| Normen/Bestimmungen | EN 61000-6-4 |
| Funkstörspannung nach EN 55011 | Klasse B Einsatzgebiet Industrie und Wohnbereich |
| Funkstörstrahlung nach EN 55011 | Klasse B Einsatzgebiet Industrie und Wohnbereich |
| Normen/Bestimmungen | EN 50121 |
| EN 50155 | |
| Normbezeichnung | Bahnanwendungen |
| Montageart | Tragschienenmontage |
| Artikelnummer | 2313931 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Verkaufsschlüssel | DL |
| Produktschlüssel | DNC332 |
| GTIN | 4046356575089 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 116,8 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 116,8 g |
| Zolltarifnummer | 85176990 |
| Ursprungsland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27240692 |
| ECLASS-15.0 | 27240692 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002584 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
| Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Kompatible Produkte
-
FL CAT5 TERMINAL BOX - Patch-Panel 2744610
-
FL ISOLATOR 1000-RJ/RJ - Netzwerktrenner 2313915
-
FL ISOLATOR 100-M12 - Netzwerktrenner 2902985
-
PP-RJ-RJ - Patch-Panel 2703015
-
PP-RJ-SC - Patch-Panel 2703016
-
PP-RJ-SCC - Patch-Panel 2703018
-
PP-RJ-IDC - Patch-Panel 2703019
-
PP-RJ-RJ-F - Patch-Panel 2703020
-
PP-RJ-SC-F - Patch-Panel 2703021
-
PP-RJ-SCC-F - Patch-Panel 2703022
-
PP-RJ-IDC-F - Patch-Panel 2703023
-
FL-PP-RJ45-LSA - Patch-Panel 2901645
-
FL-PP-RJ45/RJ45-B - Patch-Panel 2904933
-
FL CAT5 PATCH 0,3 - Patch-Kabel 2832250
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - Patch-Kabel 2832263
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - Patch-Kabel 2832276
-
FL CAT5 PATCH 1,5 - Patch-Kabel 2832221
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - Patch-Kabel 2832289
-
FL CAT5 PATCH 3,0 - Patch-Kabel 2832292
-
FL CAT6 PATCH 0,3 - Patch-Kabel 2891181
-
FL CAT6 PATCH 0,5 - Patch-Kabel 2891288
-
FL CAT6 PATCH 1,0 - Patch-Kabel 2891385
-
FL CAT6 PATCH 1,5 - Patch-Kabel 2891482
-
FL CAT6 PATCH 2,0 - Patch-Kabel 2891589
-
FL CAT6 PATCH 3,0 - Patch-Kabel 2891686
-
FL DIN RA - Tragschienenadapter 2891053
Ihre Vorteile
Keine Spannungsversorgung notwendig
Spannungsfestigkeit bis 4 kV
Schutz vor aggressiven Umwelteinflüssen in besonders rauer industrieller Umgebung durch lackierte Leiterplatte
Galvanische Trennung der Datenleitungen und der Kabelabschirmung
Erweiterter Temperaturbereich von -25 °C ... +85 °C
Montage auf EN-Tragschiene
Dauerhafte Isolationsspannung von 250 VRMS
Schiffbauzulassung nach DNV GL
Häufig gesucht
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg