Der FL ISOLATOR wird zur galvanischen Trennung in kupferbasierten Ethernet-Netzwerken eingesetzt. Potenzialunterschiede sind in industrieller Umgebung stets ein Problem für störsichere Datenübertragung. Durch die hochwertige Trennung bis 4 kV werden teure Ethernet-Geräte und Schnittstellen sicher geschützt. Somit wird eine deutliche Erhöhung der Störfestigkeit unter industrieller Beanspruchung erreicht.
FL ISOLATOR 1000-RJ/RJ
-
Netzwerktrenner
2313915
Passiver Netzwerkisolator zur galvanischen Trennung in Ethernet-Netzwerken. Zum Schutz von Ethernet-Geräten vor Potenzialunterschieden bis 4 kV. Einsetzbar für Übertragungsraten bis 1 GBit/s. Anschlussmöglichkeiten für zwei RJ45-Stecker.
Produktdetails
Hinweis zur Anwendung | |
Hinweis zur Anwendung | Nur für den industriellen Einsatz |
Produkttyp | Netzwerkisolator |
MTBF | 5446 Jahre (Telcordia-Standard, Temperatur 25 °C, Arbeitszyklus 21% (5 Tage pro Woche, 8 Std pro Tag)) |
2959 Jahre (Telcordia-Standard, Temperatur 40 °C, Arbeitszyklus 34,25 % (5 Tage pro Woche, 12 Std pro Tag)) |
Galvanische Trennung | Ethernet // Ethernet |
Isolationsspannung Eingang/Ausgang | 250 Veff |
Prüfspannung Datenschnittstelle/Datenschnittstelle | 4 kV AC (50 Hz, 1 min.) |
Versorgung | |
Anzugsdrehmoment | 0,56 Nm ... 0,79 Nm |
Signal | Ethernet |
PROFINET | |
Daten: Ethernet-Schnittstelle, 10/100/1000Base-T(X) nach IEEE 802.3 | |
Serielle Übertragungsrate | 10/100/1000 MBit/s |
Anschlussart | RJ45-Buchse |
Anzahl der Kanäle | 1 |
Übertragungslänge | ≤ 100 m (Gesamtlänge über beide Ports (abhängig von Datenrate und verwendeter Leitung)) |
Daten: Ethernet-Schnittstelle, 10/100/1000Base-T(X) nach IEEE 802.3 | |
Serielle Übertragungsrate | 10/100/1000 MBit/s |
Anschlussart | RJ45-Buchse |
Anzahl der Kanäle | 1 |
Maßzeichnung |
|
Breite | 22,5 mm |
Höhe | 99 mm |
Tiefe | 92 mm |
Farbe (Gehäuse) | grün (RAL 6021) |
Material (Gehäuse) | PA 6.6-FR |
Vibrationsfestigkeit nach EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | Vibration (Betrieb): 5g, 10 ... 150 Hz, 2,5 h, in XYZ-Richtung |
Schock nach EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | Schock (Betrieb): 25g, 11 ms Dauer, Halbsinus-Schockimpuls |
Umgebungsbedingungen | |
Schutzart | IP20 |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -25 °C ... 75 °C |
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -25 °C ... 85 °C |
Höhenlage | ≤ 5000 m (Einschränkung siehe Herstellererklärung für Höhenbetrieb) |
Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | 10 % ... 95 % (keine Betauung) |
Zulässige Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport) | 5 % ... 95 % (keine Betauung) |
CE | |
Zertifikat | CE-konform |
UL, USA / Kanada | |
Kennzeichnung | 508 Listed |
Schadgastest | |
Kennzeichnung | ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A |
Schiffbau | |
Kennzeichnung | DNV GL |
Schiffbau-Daten | |
Temperature | B |
Humidity | A |
Vibration | A |
EMC | B |
Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
Elektromagnetische Verträglichkeit | Konformität zur EMV-Richtlinie 2014/30/EU |
Entladung statischer Elektrizität | |
Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-2 |
Elektromagnetisches HF-Feld | |
Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-3 |
Elektromagnetisches HF-Feld | |
Frequenzbereich | 26 MHz ... 3 GHz (Prüfschärfegrad 3) |
Feldstärke | 20 V/m |
Bemerkung | Kriterium A |
Schnelle Transienten (Burst) | |
Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-4 |
Leitungsgeführte Beeinflussung | |
Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-6 |
Leitungsgeführte Beeinflussung | |
Frequenzbereich | 0,15 MHz ... 80 MHz |
Bemerkung | Kriterium A |
Spannung | 10 V |
Störaussendung | |
Normen/Bestimmungen | EN 61000-6-4 |
Funkstörspannung nach EN 55011 | Klasse B Einsatzgebiet Industrie und Wohnbereich |
Funkstörstrahlung nach EN 55011 | Klasse B Einsatzgebiet Industrie und Wohnbereich |
Normen/Bestimmungen | EN 50121 und EN 50155 (für Bahnanwendungen) |
Montageart | Tragschienenmontage |
Artikelnummer | 2313915 |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Verkaufsschlüssel | M2 - Netzwerktechnik |
Produktschlüssel | DNC332 |
GTIN | 4046356574563 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 118,5 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 118,5 g |
Zolltarifnummer | 85176990 |
Ursprungsland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27240692 |
ECLASS-15.0 | 27240692 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002584 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Kompatible Produkte
-
FL CAT5 TERMINAL BOX - Patch-Panel 2744610
-
FL ISOLATOR 100-RJ/RJ - Netzwerktrenner 2313931
-
FL ISOLATOR 100-M12 - Netzwerktrenner 2902985
-
PP-RJ-RJ - Patch-Panel 2703015
-
PP-RJ-SC - Patch-Panel 2703016
-
PP-RJ-SCC - Patch-Panel 2703018
-
PP-RJ-IDC - Patch-Panel 2703019
-
PP-RJ-RJ-F - Patch-Panel 2703020
-
PP-RJ-SC-F - Patch-Panel 2703021
-
PP-RJ-SCC-F - Patch-Panel 2703022
-
PP-RJ-IDC-F - Patch-Panel 2703023
-
FL-PP-RJ45-LSA - Patch-Panel 2901645
-
FL-PP-RJ45/RJ45-B - Patch-Panel 2904933
-
FL CAT5 PATCH 0,3 - Patch-Kabel 2832250
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - Patch-Kabel 2832263
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - Patch-Kabel 2832276
-
FL CAT5 PATCH 1,5 - Patch-Kabel 2832221
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - Patch-Kabel 2832289
-
FL CAT5 PATCH 3,0 - Patch-Kabel 2832292
-
FL CAT6 PATCH 0,3 - Patch-Kabel 2891181
-
FL CAT6 PATCH 0,5 - Patch-Kabel 2891288
-
FL CAT6 PATCH 1,0 - Patch-Kabel 2891385
-
FL CAT6 PATCH 1,5 - Patch-Kabel 2891482
-
FL CAT6 PATCH 2,0 - Patch-Kabel 2891589
-
FL CAT6 PATCH 3,0 - Patch-Kabel 2891686
-
FL DIN RA - Tragschienenadapter 2891053
Ihre Vorteile
Keine Spannungsversorgung notwendig
Spannungsfestigkeit bis 4 kV
Schutz vor aggressiven Umwelteinflüssen in besonders rauer industrieller Umgebung durch lackierte Leiterplatte
Zulassung für Bahnanwendungen (rollendes Material) gemäß EN 50155 und EN 50121
Galvanische Trennung der Datenleitungen und der Kabelabschirmung
Erweiterter Temperaturbereich von -25 °C ... +85 °C
Montage auf EN-Tragschiene
Übertragungsrate bis 1000 MBit/s
Dauerhafte Isolationsspannung von 250 VRMS
Schiffbauzulassung nach DNV GL
Häufig gesucht
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg