PSM-SET-SC-DUPLEX/2-HCS/PN - LWL-Steckverbinder
2313779

LWL-Steckverbinder, Schutzart: IP20, Polzahl: 2, MM, Kabelabgang: gerade

Dieses Produkt benötigt weitere Produkte für den Betrieb. Notwendiges Zubehör

Produktdetails








Ihre Vorteile

Zur einfachen und schnellen Feldkonfektion oder Reparatur geeignet
Flexibel in der Anwendung dank wiederverwendbarer Steckverbinder
Hervorragende Übertragungseigenschaften
Bestens geeignet für PCF Gradientenindexfasern (GI)
Kompakte Bauweise dank SC-Duplex Steckgesicht
Ohne kleben und polieren