FL FOC PN-B-HCS-200/230
-
LWL-Kabel
2313766
PROFINET-PCF-Faserkabel, duplex 200 µm / 230 µm, für die Verlegung in stationären Anlagen und Maschinen, Typ B, PVC-Außenmantel, Meterware ohne Stecker
Produktdetails
Hinweis zur Anwendung | |
Hinweis zur Anwendung | Nur für den industriellen Einsatz |
Produkttyp | Datenkabel Meterware |
Übertragungsmedium | PCF-Faser |
Signal | Ethernet |
PROFINET | |
PROFIBUS | |
Modbus |
Außenmaß | |
Außendurchmesser min. | 6,7 mm |
Außendurchmesser max. | 7,7 mm |
Farbe (Außenmantel) | grün (RAL 6021) |
Farbe (Einzelader) | schwarz (RAL 9005) |
Außenmantel, Material | PVC |
Leitungslänge | Freie Eingabe (1,0 ... 2000,0 m) |
Leitungsgewicht | 45 kg/km |
Kabelkurzzeichen | AT-V(ZN)YY 2K200/230 HCS |
Leitungsaußendurchmesser | 7,2 mm |
Außenmantel, Material | PVC |
Außenmantel, Zugentlastungselemente | nichtmetallisch, Aramidgarne |
Einzelader, Anzahl Litzen | 2 |
Einzelader, Material | PVC |
Einzeladern, Durchmesser | 2,2 mm ±0,1 mm |
Biegeradius Einzelelement | 30 mm (kurzfristig) |
30 mm (kurzfristig) | |
Biegeradius Gesamtkabel | 70 mm (kurzfristig) |
70 mm (kurzfristig) | |
Biegeradius | 30 mm (kurzfristig) |
50 mm (dauerhaft) | |
70 mm (kurzfristig) | |
105 mm (dauerhaft) | |
Zugfestigkeit kurz/dauernd | 800 N / 100 N |
Querdruck kurz | 500 N/cm |
Querdruck dauernd | 300 N/cm |
660 nm | 10 dB/km |
850 nm | 8 dB/km |
Ölbeständigkeit | sehr gute Öl- und chemische Beständigkeit |
Brandverhalten | flammwidrig nach IEEE bzw. IEC 60 332-3 Prüfart C |
LWL-Leitung | |
Faser | PCF, 200/230 µm |
Zugfestigkeit kurz/dauernd | 800 N / 100 N |
Umgebungsbedingungen | |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 90 °C |
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 90 °C |
Umgebungstemperatur (Verlegung) | -5 °C ... 50 °C |
Höhenlage | 5000 m |
Ölbeständigkeit | sehr gute Öl- und chemische Beständigkeit |
Brandverhalten | flammwidrig nach IEEE bzw. IEC 60 332-3 Prüfart C |
Ölbeständigkeit | sehr gute Öl- und chemische Beständigkeit |
Verlegungsart | Innenbereich |
Artikelnummer | 2313766 |
Verpackungseinheit | 1 m |
Mindestbestellmenge | 1 m |
Hinweis | Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme) |
Verkaufsschlüssel | M1 - Kommunikationstechn. |
Produktschlüssel | DNC232 |
GTIN | 4046356573382 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 46,35 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 46,35 g |
Zolltarifnummer | 85447000 |
Ursprungsland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27061803 |
ECLASS-15.0 | 27061803 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000034 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Kompatible Produkte
-
-
PSM-SET-B-FOC/4-HCS/PN - LWL-Steckverbinder 2313782
-
PSM-SET-SC-DUPLEX/2-HCS/PN - LWL-Steckverbinder 2313779
-
PSM-HCS-KONFTOOL/SC-RJ - Konfektionierungswerkzeug 2708876
-
PSM-HCS-KONFTOOL/B-FOC - Konfektionierungswerkzeug 2708465
-
PSM-HCS-CLEAVETOOL/SCRJ - Konfektionierungswerkzeug 2313122
-
PSM-HCS-CLEAVETOOL/B-FOC - Konfektionierungswerkzeug 2708478
-
FOC-PN-HCS-1018/IP20/... - LWL-Patch-Kabel 2901556
-
PSM-FO-STRIP - Abisolierwerkzeug 2744199
-
VS-PPC-C1-SCRJ-MNNA-PG9-A3C-C - LWL-Steckverbinder 1608045
Ihre Vorteile
Universelles Installationskabel für die Verlegung in stationären Anlagen und Maschinen
Für den Innenbereich
PVC-Außenmantel
2,2 mm Einzeladern aus hochstrapazierfähigem Polyvinylchlorid (PVC)
PROFINET Typ B
Ozon- und UV-beständig
Häufig gesucht
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg