Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Deutschland. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

SUBCON-PLUS-PROFIB/90/PG/IDC - D-SUB-Busstecker
2313685

D-SUB-Stecker, 9-polig, Stift, 90°-Kabelabgang, Bussystem: PROFIBUS DP bis 12 MBit/s mit PG-D-SUB-Buchse zum Anschluss eines Programmiergeräts, Abschlusswiderstand über Schiebeschalter zuschaltbar, Pinbelegung: 3, 5, 6, 8; IDC-Klemmenanschluss

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Geeignet für alle gängigen Fast-Connect-PROFIBUS-Kabel und RS-485-Busleitungen