Die D-SUB-Serie SUBCON-PLUS-PROFIB/... ist speziell für den Einsatz in PROFIBUS-Systemen bis 12 MBit/s konzipiert. Sie erlaubt unter Feldbedingungen den komfortablen und schnellen Anschluss des ankommenden und weiterführenden Buskabels. Der Abschlusswiderstand ist in allen Ausführungen bereits integriert und kann über einen Schiebeschalter von außen zugeschaltet werden. Gleichzeitig wird das weiterführende Bussegment abgeschaltet. Dies erleichtert die segmentweise Inbetriebnahme und vermeidet Fehlterminierungen.
SUBCON-PLUS-PROFIB/90/IDC
-
D-SUB-Busstecker
2313672
D-SUB-Stecker, 9-polig, Stift, 90°-Kabelabgang, Bussystem: PROFIBUS DP bis 12 MBit/s, Abschlusswiderstand über Schiebeschalter zuschaltbar, Pinbelegung: 3, 5, 6, 8; IDC-Klemmenanschluss
Produktdetails
UL Recognized
Zulassungs-ID: E238705CSA
Zulassungs-ID: 2437602UL Recognized
Zulassungs-ID: E238705cUL Recognized
Zulassungs-ID: E238705CSA
Zulassungs-ID: 2437602Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Geeignet für alle gängigen Fast-Connect-PROFIBUS-Kabel und RS-485-Busleitungen