Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Deutschland. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

FL FOC PN-C-FLEX-980/1000 - LWL-Kabel
2313407

PROFINET-Polymerfaserkabel, duplex 980/1000 µm, schwere hochflexible Ausführung für Schleppkettenanwendungen, Meterware ohne Stecker

Produktdetails








Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Hochflexible Rundkabel für den Einsatz in Schleppkabeln oder Schleppketten
Für den Innenbereich
2,2-mm-Einzeladern aus hochstrapazierfähigem Polyamid (PA)
Robuster Polyurethan-(PUR)-Außenmantel
Für eine Wechselbiegehäufigkeit von bis zu 5.000.000 Zyklen ausgelegt
PROFINET Typ C
Halogenfrei, Ozon- und UV-beständig