FL FOC PN-B-980/1000 - LWL-Kabel
2313397

PROFINET-Polymerfaserkabel, duplex 980 µm / 1000 µm, schwere Ausführung für die Verlegung in stationären Anlagen und Maschinen, Meterware ohne Stecker

Produktdetails








Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Universelles Installationskabel für die Verlegung in stationären Anlagen und Maschinen
Für den Innenbereich
2,2-mm-Einzeladern aus hochstrapazierfähigem Polyamid (PA)
Robuster Polyurethan-(PUR)-Außenmantel
PROFINET Typ B
Halogenfrei, Ozon- und UV-beständig