Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Deutschland. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

SUBCON-PLUS-F/AX 9 - D-SUB-Busstecker
2311797

D-SUB-Stecker, 9-polige Buchse, axiale Ausführung mit zwei Kabelzuführungen, Universaltyp für alle Systeme, Pinbelegung: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 auf Schraubanschlussklemme

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Konfektionierung unter Feldbedingungen
Separate Klemmen für jede Leitung
Hohe Übertragungsrate
Einfache Montage durch Rändelschrauben
Hohe EMV-Sicherheit
Universell einsetzbar