MACX MCR-S-MUX-TB
-
HART-Übergabeboard
2308124
Das HART-Übergabeboard dient dazu, die von den HART-fähigen Signalkonvertern oder Feldgeräten kommenden Signale aufzulegen und an den HART-Multiplexer MACX MCR-S-MUX zu übertragen.
Produktdetails
Produkttyp | Multiplexer |
Produktfamilie | MACX Analog |
Anzahl der Kanäle | 16 |
Verpolschutz | ja |
Versorgung | |
Versorgungsnennspannung | 24 V DC |
Versorgungsspannungsbereich | 19 V ... 31,2 V |
Signal | |
Beschreibung des Eingangs | HART |
Eingangssignal | Strom |
Eingangssignal Strom | 4 mA ... 20 mA (HART) |
Signal | |
Beschreibung des Ausgangs | HART |
Ausgangssignal Strom | 4 mA ... 20 mA (HART) |
Versorgung | |
Anschlussart | Schraubklemmen |
Leiterquerschnitt starr | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Leiterquerschnitt starr (2 Leiter gleichen Querschnitts) | 0,2 mm² ... 1 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
0,25 mm² ... 2,5 mm² (Aderendhülse ohne Kunststoffhülse) | |
0,25 mm² ... 1,5 mm² (Aderendhülse mit Kunststoffhülse) | |
Leiterquerschnitt flexibel (2 Leiter gleichen Querschnitts) | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
0,25 mm² ... 0,5 mm² (Aderendhülse ohne / mit Kunststoffhülse) | |
Signalebene | |
Anschlussart | Schraubklemmen |
Leiterquerschnitt starr | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
Leiterquerschnitt starr (2 Leiter gleichen Querschnitts) | 0,08 mm² ... 0,5 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
0,25 mm² ... 0,5 mm² (Aderendhülse ohne / mit Kunststoffhülse) | |
0,25 mm² ... 1,5 mm² (Aderendhülse ohne / mit Kunststoffhülse) | |
Leiterquerschnitt flexibel (2 Leiter gleichen Querschnitts) | 0,08 mm² ... 0,75 mm² |
0,25 mm² ... 0,34 mm² (Aderendhülse ohne Kunststoffhülse) |
Ex-Installation (EPL) | Gc |
Maßzeichnung |
|
Breite | 80 mm |
Höhe | 70 mm |
Tiefe | 125 mm |
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V0 |
Material Gehäuse | PA 6.6 |
Umgebungsbedingungen | |
Schutzart | IP20 (Klemmen) |
IP00 (Gehäuse) | |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -20 °C ... 70 °C |
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 80 °C |
Höhenlage | ≤ 2000 m |
Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | ≤ 95 % (keine Betauung) |
ATEX | |
Kennzeichnung | II 3 G Ex ec IIC T4 Gc |
IECEx | |
Kennzeichnung | Ex ec IIC T4 Gc |
Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508) | |
Kennzeichnung | 3 |
Elektromagnetische Verträglichkeit | Geprüft nach folgenden Normen und Vorschriften: EN 61326-1 Einsatz im industriellen Bereich, NAMUR NE 21 |
Montageart | Tragschienenmontage / Wandmontage |
Einbaulage | senkrecht, waagerecht |
Artikelnummer | 2308124 |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Verkaufsschlüssel | J1 - MSR-Technik |
Produktschlüssel | DK114W |
GTIN | 4046356579162 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 232,5 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 220,2 g |
Zolltarifnummer | 85437090 |
Ursprungsland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27141152 |
ECLASS-15.0 | 27141152 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002780 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Kompatible Produkte
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg