CABLE-FLK50/OE/0,14/ 100 - Kabel
2305350

Konfektioniertes Rundkabel; Anschluss 1: Einzeladern (50-polig) (Die Adern sind beschriftet und mit Aderendhülsen versehen); Anschluss 2: IDC/FLK-Buchsenleiste (1x 50-polig); Kabellänge: 1 m

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

20- und 50-polig
Steckverbinder gemäß IEC 60603-13
1:1-Verbindung
Einseitig offenes Ende