FLKM 50/32M/IN/LA/DV - Passivmodul
2304856

32-kanaliges Modul mit LED und 2-Leiteranschluss; gemeinsames Minuspotenzial (für input Karten der Delta V Steuerung)

Produktdetails








Kompatible Produkte


Ihre Vorteile

Diese systemspezifischen Übergabemodule für DeltaV-Baugruppen werden in Kombination mit den Systemkabeln FLK 50/2FLK20/EZ-DR/.../DV eingesetzt
Einsetzbar für 32-kanalige Eingabebaugruppen
LED-Statusanzeige je Kanal
2-Leiter-Anschluss mit separater Minusklemme je Kanal (Dry Contact)