UM 45-FLK50/S7-300
-
Passivmodul
2304610
VARIOFACE-Übergabemodul für Siemens SIMATIC® S7-300, mit SIMATIC®-spezifischer Beschriftung (1 - 40), Schraubanschluss, Modulbreite: 126 mm
Produktdetails
| Produkttyp | Übergabemodul |
| Produktfamilie | VARIOFACE |
| Polzahl | 50 |
| Isolationseigenschaften: Luft- und Kriechstrecken | |
| Isolierung | Funktionsisolierung |
| Überspannungskategorie | II |
| Verschmutzungsgrad | 2 |
| Betriebsspannung (AC) | ≤ 30 V AC |
| Betriebsspannung (DC) | ≤ 60 V DC |
| Strom (je Zweig) | ≤ 1 A |
| Strom (Spannungseinspeisung) | ≤ 2 A |
| Luft- und Kriechstrecken | |
| Bemessungsisolationsspannung | 63 V |
| Bemessungsstoßspannung | 0,6 kV (1,2 / 50 μs) |
| Unterstützte Steuerung: SIEMENS S7-300 / ET 200 M | |
| Passende I/O-Karte | CPU 313C-2DP |
| CPU 314C-2PtP | |
| 6ES7321-1BL00-0AA0 | |
| 6ES7322-1BL00-0AA0 | |
| 6ES7323-1BL00-0AA0 | |
| 6ES7331-7NF00-0AB0 | |
| 6ES7331-7PF01-0AB0 | |
| 6ES7331-7PF11-0AB0 | |
| 6ES7350-2AH01-0AE0 | |
| 6ES7357-4AH01-0AE0 | |
| CPU 314C-2DP | |
| 6ES7332-5HF00-0AB0 | |
| 6ES7331-7NF10-0AB0 | |
| 6ES7331-1KF01-0AB0 | |
| CPU 313C | |
| CPU 313C-2PtP | |
| Unterstützte Steuerung: ALLEN-BRADLEY PLC 5 | |
| Passende I/O-Karte | 1771 OBN |
| Anschluss 1 (Steuerungsebene) | |
| Anschluss gemäß Norm | IEC 60603-13 |
| Anschlussart | IDC/FLK-Stiftleiste |
| Anzahl der Anschlüsse | 1 |
| Polzahl | 50 |
| Steckzyklen | > 50 |
| Rastermaß | 2,54 mm |
| Anschluss 2 (Feldebene) | |
| Anschlussart | Schraubanschluss |
| Abisolierlänge | 6 mm |
| Schraubengewinde | M3 |
| Polzahl | 40 |
| Leiterquerschnitt starr | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Leiterquerschnitt starr (2 Leiter gleichen Querschnitts) | 0,14 mm² ... 0,75 mm² |
| Leiterquerschnitt flexibel | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| 0,25 mm² ... 1 mm² (Aderendhülse ohne Kunststoffhülse) | |
| 0,25 mm² ... 1,5 mm² (Aderendhülse mit Kunststoffhülse) | |
| Leiterquerschnitt flexibel (2 Leiter gleichen Querschnitts) | 0,14 mm² ... 0,75 mm² |
| 0,25 mm² ... 0,5 mm² (Aderendhülse ohne Kunststoffhülse) | |
| 0,5 mm² ... 1 mm² (TWIN-Aderendhülse mit Kunststoffhülse) | |
| Leiterquerschnitt AWG | 26 ... 16 |
| Anzugsdrehmoment | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| Rastermaß | 5,08 mm |
| Statusanzeige vorhanden | nein |
| Artikelabmessungen | |
| Breite | 124,8 mm |
| Höhe | 45 mm |
| Tiefe | 50,31 mm |
| Farbe | grün (RAL 6021) |
| Isolierstofftyp Gehäuse | PVC |
| Umgebungsbedingungen | |
| Schutzart (Modul) | IP00 |
| Schutzart (Einbauort) | ≥ IP54 |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -20 °C ... 50 °C |
| Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -20 °C ... 70 °C |
| Höhenlage | ≤ 2000 m |
| UKCA | |
| Zertifikat | UKCA-konform |
| Luft- und Kriechstrecken | |
| Normen/Bestimmungen | EN IEC 60664-1 |
| Montageart | Tragschienenmontage |
| Einbaulage | beliebig |
| Hinweis zum Betrieb | Für den bestimmungsgemäßen Gebrauch sind die Vorgaben der Installationsrichtlinie (siehe Downloads) einzuhalten. Bei Anwendungen oder Einsatz mit Fremdprodukten, müssen zusätzlich die Vorgaben, Sicherheits- und Warnhinweise des jeweiligen Fremdherstellers erfüllt werden. |
| Artikelnummer | 2304610 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Hinweis | Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme) |
| Verkaufsschlüssel | DI |
| Produktschlüssel | DK21AS |
| GTIN | 4017918980924 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 133,3 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 133 g |
| Zolltarifnummer | 85369010 |
| Ursprungsland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27141152 |
| ECLASS-15.0 | 27141152 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002780 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Kompatible Produkte
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg