EMG 30-REL/MR-G220/21-21/SO109
-
Relaismodul
2301671
Relaismodul, mit fest eingelötetem Kleinschaltrelais, Kontakt (AgNi): mittlere bis große Leistungen, 2 Wechsler, Eingangsspannung 220 V DC
Produktdetails
Nutzungsbeschränkung | |
EMV-Hinweis | EMV: Klasse-A-Produkt, siehe Herstellererklärung im Downloadbereich |
Produkttyp | Relaismodul |
Lebensdauer mechanisch | 3x 107 Schaltspiele |
Isolationseigenschaften: Luft- und Kriechstrecken Eingang/Ausgang | |
Isolierung | Basisisolierung |
Überspannungskategorie | III |
Verschmutzungsgrad | 2 |
Isolationseigenschaften: Luft- und Kriechstrecken Ausgang/Ausgang | |
Isolierung | Funktionsisolierung |
Überspannungskategorie | II |
Verschmutzungsgrad | 2 |
Datenpflegestand | |
Datum letzte Datenpflege | 19.03.2025 |
Maximale Verlustleistung bei Nennbedingung | 0,97 W |
Luft- und Kriechstrecken Eingang/Ausgang | |
Bemessungsisolationsspannung | 260 V |
Bemessungsstoßspannung | 4 kV (1,2 / 50 μs) |
Luft- und Kriechstrecken Ausgang/Ausgang | |
Bemessungsisolationsspannung | 260 V |
Bemessungsstoßspannung | 2,2 kV (1,2 / 50 μs) |
Erregerseite | |
Eingangsnennspannung UN | 220 V DC |
Eingangsspannungsbereich | 187 V DC ... 242 V DC (20 °C) |
Typischer Eingangsstrom bei UN | 4,4 mA |
Ansprechzeit typisch | 9 ms |
Rückfallzeit typisch | 10 ms |
Schutzbeschaltung | Freilaufdiode, Verpolschutzdiode, Widerstand, Z-Diode |
Schalten | |
Kontaktausführung | Einfachkontakt, 2 Wechsler |
Kontaktmaterial | AgNi |
Schaltspannung maximal | 250 V AC/DC |
Grenzdauerstrom | 6 A |
Abschaltleistung (ohmsche Last) maximal | 140 W (bei 24 V DC) |
85 W (bei 48 V DC) | |
60 W (bei 60 V DC) | |
44 W (bei 110 V DC) | |
57 W (bei 220 V DC) | |
1500 VA (bei 250 V AC) |
Erregerseite | |
Anschlussart | Schraubanschluss |
Abisolierlänge | 8 mm |
Leiterquerschnitt starr | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Leiterquerschnitt AWG | 24 ... 12 |
Kontaktseite | |
Anschlussart | Schraubanschluss |
Abisolierlänge | 8 mm |
Leiterquerschnitt starr | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Leiterquerschnitt AWG | 24 ... 12 |
Breite | 30 mm |
Höhe | 75 mm |
Tiefe | 62,5 mm |
Farbe | grün (RAL 6021) |
Umgebungsbedingungen | |
Schutzart | IP20 |
Schutzart (Einbauort) | ≥ IP54 (Einbauort) |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -20 °C ... 50 °C |
Höhenlage | ≤ 2000 m |
Luft- und Kriechstrecken Eingang/Ausgang | |
Normen/Bestimmungen | DIN EN 50178: 1998-04 |
Luft- und Kriechstrecken Ausgang/Ausgang | |
Normen/Bestimmungen | DIN EN 50178: 1998-04 |
Montageart | Tragschienenmontage |
Einbaulage | beliebig |
Artikelnummer | 2301671 |
Verpackungseinheit | 5 Stück |
Mindestbestellmenge | 5 Stück |
Verkaufsschlüssel | G1 - Relais |
Produktschlüssel | DK61Y1 |
GTIN | 4017918960759 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 72,39 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 64,898 g |
Zolltarifnummer | 85364900 |
Ursprungsland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27371601 |
ECLASS-15.0 | 27371601 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001437 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39122300 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Lead (CAS-Nr.: 7439-92-1) |
SCIP | a3ea7490-9c56-47b8-a952-933890ef982d |
EF3.0 Klimawandel | |
CO2e kg | 0,347 kg CO2e |
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg