FLK 20/2FLK14/EZ-DR/300/KONFEK - Kabel
2300818

Konfektioniertes Rundkabel; Anschluss 1: IDC/FLK-Buchsenleiste (1x 20-polig); Anschluss 2: IDC/FLK-Buchsenleiste (2x 14-polig); Kabellänge: 3 m

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Das DeltaV-System bietet die Möglichkeit die Prozessverdrahtung über "Mass Termination Blocks" (MTB) mit Flachbandkabelsteckern zu realisieren
Aufteilung der 16 digitalen Signale auf feldseitig 2x 8 Signale
IDC/FLK Steckverbinder: 20-polig auf zwei 14-polige (in Anlehnung an IEC  60603-13)
Geeignet zur Ankopplung von 16-kanaligen digitalen Karten, z. B. der SIMATIC® ET 200SP
Für digitale Baugruppen mit 40-poligen MTB zur Verbindung mit PLC-INTERFACE