EM-PB-GATEWAY-IFS - Datenschnittstelle
2297620

Wird auf die Anforderungen des CRA vorbereitet

Gateway für die Anbindung von bis zu 32 Interface-Systemteilnehmern über PROFIBUS DP an eine übergeordnete Steuerung. Die Interface-Systemteilnehmer werden mittels Tragschienen-Busverbinder mit dem Gateway verbunden, Tragschienen-Busverbinder liegt bei.

Dieses Produkt benötigt weitere Produkte für den Betrieb. Notwendiges Zubehör
Kostenloser Download verfügbar. Downloads

Produktdetails









Ihre Vorteile

8 digitale Eingänge und 4 Ausgänge sind frei parametrierbar
Zertifiziert nach DPV1-Spezifikation (EN 50170)
Unterstützung von Fail Safe
Digitale Schaltausgänge zur direkte Ansteuerung des EMM...IFS (Rechts-/Linkslauf )
Kommunikation über TBUS mit bis zu 31 EMM...IFS-Modulen