EMM 3- 24DC/500AC-16-IFS - Motormanagement
2297523

Elektronisches Motormanagement mit integrierten Stromwandlern bis 16 A - Wirkleistungsmessung zur Über- und Unterlastüberwachung von Motor und Anlage für den optimalen Schutz. Frei parametrierbare Schalt- und Meldeschwellen.

Dieses Produkt benötigt weitere Produkte für den Betrieb. Notwendiges Zubehör
Kostenloser Download verfügbar. Downloads

Produktdetails








Kompatible Produkte




Ihre Vorteile

Optionale Anbindung an INTERFACE-System und PROFIBUS-GATEWAY-IFS über TBUS
Digitale Ausgänge steuern externen Schaltelemente an
Freiparametrierbare Melde- oder Schaltschwellen