ELR W3- 24DC/500AC- 2I-BR - Hybridmotorstarter
2297109

Hybridmotorstarter zum Reversieren von 3~ AC-Motoren bis 550 V AC, mit 24 V DC Eingang, 2,4 A Ausgangsstrom, einstellbarer Überlastabschaltung und eingeschränkter Phasenausfallerkennung

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

22,5 mm breit
Verdrahtungsersparnis
Lange Lebensdauer
Platzersparnis
3-phasige Schleifenbrücken
Einstellbarer Strom für Bimetallfunktion
Verschleißarmes Schalten