cUL Recognized
Zulassungs-ID: E238705Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
24 V | 1 A |
UL Recognized
Zulassungs-ID: E238705Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
24 V | 1 A |
V8-Adapter für 8 x PLC-INTERFACE (6,2 mm), Steuerung: SPS-Systemverkabelung von Ausgangskarten, Anschluss 1: IDC/FLK-Stiftleiste 1x 14-polig, Anschluss 2: Steckanschluss (Aufrastbar auf 8x PLC-INTERFACE-Klemmen), Anschluss 3: Schraubanschluss 1x 2-polig, Anzahl der Kanäle: 8, Ansteuerlogik: plusschaltend
Produkttyp | Übergabemodul |
Produktfamilie | PLC-INTERFACE |
Polzahl | 14 |
Anzahl der Kanäle | 8 |
Isolationseigenschaften: Luft- und Kriechstrecken | |
Isolierung | Funktionsisolierung |
Überspannungskategorie | II |
Verschmutzungsgrad | 2 |
Betriebsspannungsbereich | 18 V DC ... 33,6 V DC |
Strom (je Zweig) | ≤ 1 A |
Strom (Spannungsversorgung) | ≤ 3 A |
Luft- und Kriechstrecken | |
Bemessungsisolationsspannung | 50 V |
Bemessungsstoßspannung | 0,5 kV (1,2 / 50 μs) |
Unterstützte Steuerung SIEMENS S7-1500 | |
Passende I/O-Karte | 6ES7522-1BH00-0AB0 |
6ES7522-1BH01-0AB0 | |
6ES7522-1BL00-0AB0 | |
6ES7522-1BL01-0AB0 | |
Unterstützte Steuerung SIEMENS S7-400 | |
Passende I/O-Karte | 6ES7422-1BL00-0AA0 |
6ES7422-7BL00-0AB0 | |
Unterstützte Steuerung ALLEN-BRADLEY ControlLogix | |
Passende I/O-Karte | 1756-OB32 |
1756-OB16E | |
Unterstützte Steuerung ALLEN-BRADLEY PLC 5 | |
Passende I/O-Karte | 1771 OBN |
Unterstützte Steuerung ALLEN-BRADLEY SLC 500 | |
Passende I/O-Karte | 1746 OB 32 |
Unterstützte Steuerung HONEYWELL Experion PKS C200 | |
Passende I/O-Karte | TC-ODD 321 |
Unterstützte Steuerung MITSUBISHI MELSEC Q | |
Passende I/O-Karte | QY81P |
QY82P | |
Unterstützte Steuerung SIEMENS S7-300 / ET 200 M | |
Passende I/O-Karte | CPU 313C-2DP |
CPU 314C-2DP | |
CPU 314C-2PtP | |
6ES7322-1BH01-0AA0 | |
6ES7322-1BL00-0AA0 | |
6ES7323-1BH01-0AA0 | |
6ES7323-1BL00-0AA0 | |
CPU 313C | |
CPU 313C-2PtP | |
Unterstützte Steuerung ABB S800 I/O | |
Passende I/O-Karte | DO810 |
DO840 | |
Unterstützte Steuerung EMERSON DeltaV | |
Passende I/O-Karte | VE4002S1T1B3 |
VE4002S1T2B3 | |
VE4002S1T2B3 Series 2 | |
VE4002S1T2B6 | |
Unterstützte Steuerung GE-FANUC RX3i | |
Passende I/O-Karte | IC694MDL754 |
Unterstützte Steuerung MITSUBISHI MELSEC L | |
Passende I/O-Karte | LY41PT1P |
LY42PT1P |
Anschluss 1 (Steuerungsebene) | |
Anschluss gemäß Norm | IEC 60603-13 |
Anschlussart | IDC/FLK-Stiftleiste |
Anzahl der Anschlüsse | 1 |
Polzahl | 14 |
Steckzyklen | > 50 |
Rastermaß | 2,54 mm |
Anschluss 2 (Feldebene) | |
Anschlussart | Steckanschluss |
Hinweis | Aufrastbar auf 8x PLC-INTERFACE-Klemmen |
Anschluss 3 (Versorgung) | |
Anschlussart | Schraubanschluss |
Abisolierlänge | 8 mm |
Schraubengewinde | M3 |
Anzahl der Anschlüsse | 1 |
Polzahl | 2 |
Leiterquerschnitt starr | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Leiterquerschnitt starr (2 Leiter gleichen Querschnitts) | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
0,25 mm² ... 2,5 mm² (Aderendhülse ohne Kunststoffhülse) | |
0,25 mm² ... 2,5 mm² (Aderendhülse mit Kunststoffhülse) | |
Leiterquerschnitt flexibel (2 Leiter gleichen Querschnitts) | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
0,25 mm² ... 0,75 mm² (Aderendhülse ohne Kunststoffhülse) | |
0,5 mm² ... 1,5 mm² (TWIN-Aderendhülse mit Kunststoffhülse) | |
Leiterquerschnitt AWG | 24 ... 12 |
Anzugsdrehmoment | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
Rastermaß | 5 mm |
Statusanzeige vorhanden | ja |
Betriebsspannungsanzeige | LED grün |
Artikelabmessungen | |
Breite | 49,93 mm |
Höhe | 41 mm |
Tiefe | 55,8 mm |
Farbe | grau (RAL 7042) |
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V0 |
Isolierstofftyp Gehäuse | Polyamid 6.6 grün |
Umgebungsbedingungen | |
Schutzart (Modul) | IP20 |
Schutzart (Einbauort) | ≥ IP54 |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 70 °C |
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 70 °C |
Höhenlage | ≤ 2000 m |
CE | |
Zertifikat | CE-konform |
UKCA | |
Zertifikat | UKCA-konform |
UL, USA / Kanada | |
Kennzeichnung | Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4 |
UL, Kanada | |
Kennzeichnung | Class I, Zone 2, Ex ec IIC Gc T4 X |
UL, USA | |
Kennzeichnung | Class I, Zone 2, AEx ec IIC T4 |
Schiffbau-Zulassung | |
Zertifikat | TAE0000196 |
Schiffbau-Daten | |
Temperature | D |
Humidity | A |
Vibration | C |
EMC | B |
Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
Elektromagnetische Verträglichkeit | Konformität zur EMV-Richtlinie |
Niederspannungs-Richtlinie | Konformität zur NS-Richtlinie |
Luft- und Kriechstrecken | |
Normen/Bestimmungen | EN IEC 60664-1 |
Montageart | Aufsteckmontage |
Montagehinweis | anreihbar ohne Abstand |
Einbaulage | beliebig |
Hinweis zum Betrieb | Für den bestimmungsgemäßen Gebrauch sind die Vorgaben der Installationsrichtlinie (siehe Downloads) einzuhalten. Bei Anwendungen oder Einsatz mit Fremdprodukten, müssen zusätzlich die Vorgaben, Sicherheits- und Warnhinweise des jeweiligen Fremdherstellers erfüllt werden. |
Artikelnummer | 2295554 |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Verkaufsschlüssel | I1 - Systemverkabelung |
Produktschlüssel | DK21D1 |
GTIN | 4017918189143 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 106,7 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 107 g |
Zolltarifnummer | 85366990 |
Ursprungsland | DE |
ECLASS-13.0 | 27141152 |
ECLASS-15.0 | 27141152 |
ETIM 9.0 | EC002780 |
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
24 V | 1 A |
Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
24 V | 1 A |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Hexahydromethylphthalic anhydride (CAS-Nr.: Nicht zutreffend) |
Lead (CAS-Nr.: 7439-92-1) | |
SCIP | 45eebf1d-aab8-4fb8-9a75-24099d0634c2 |
EF3.0 Klimawandel | |
CO2e kg | 1,417 kg CO2e |