cUL Recognized
Zulassungs-ID: E238705Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
125 V | 1 A |
UL Recognized
Zulassungs-ID: E238705Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
125 V | 1 A |
VARIOFACE-Modul, für 32 Kanäle mit je einer zusätzlichen Klemme und Sicherung pro Signal, (gemeinsames Minuspotenzial)
Produkttyp | Übergabemodul |
Produktfamilie | VARIOFACE |
Polzahl | 50 |
Anzahl der Kanäle | 32 |
Isolationseigenschaften: Luft- und Kriechstrecken | |
Isolierung | Funktionsisolierung |
Überspannungskategorie | II |
Verschmutzungsgrad | 2 |
Betriebsspannung (DC) | ≤ 60 V DC |
Sicherung | 1 A TR5 (flink) (F1 ... F32) |
2 A TR5 (flink) (F33 ... F36) | |
Strom (je Zweig) | ≤ 1 A |
Strom (Spannungseinspeisung pro Byte) | ≤ 2 A |
Luft- und Kriechstrecken | |
Bemessungsisolationsspannung | 63 V |
Bemessungsstoßspannung | 0,6 kV (1,2 / 50 μs) |
Unterstützte Steuerung SIEMENS S7-1500 | |
Passende I/O-Karte | 6ES7521-1BL00-0AB0 |
6ES7522-1BL00-0AB0 | |
6ES7522-1BL01-0AB0 | |
Unterstützte Steuerung SIEMENS S7-400 | |
Passende I/O-Karte | 6ES7421-1BL01-0AA0 |
6ES7422-1BL00-0AA0 | |
6ES7422-7BL00-0AB0 | |
Unterstützte Steuerung ALLEN-BRADLEY PLC 5 | |
Passende I/O-Karte | 1771 IBN |
1771 OBN | |
Unterstützte Steuerung HONEYWELL Experion PKS C200 | |
Passende I/O-Karte | TC-IDD 321 |
TC-ODD 321 | |
Unterstützte Steuerung MITSUBISHI MELSEC L | |
Passende I/O-Karte | LX41C4 |
LX42C4 | |
LY41NT1P | |
LY42NT1P | |
LY41PT1P | |
LY42PT1P | |
Unterstützte Steuerung MITSUBISHI MELSEC Q | |
Passende I/O-Karte | QX81 |
QY81P | |
QX41 | |
QX41-S1 | |
QX42 | |
QX42-S1 | |
QX71 | |
QX72 | |
QY41P | |
QY42P | |
QY71 | |
QH42P | |
QX82 | |
QX82-S1 | |
QY82P | |
Unterstützte Steuerung SCHNEIDER ELECTRIC Modicon TSX QUANTUM | |
Passende I/O-Karte | DDI 353 |
DDI 853 | |
DAI 453 | |
DDO 353 | |
Unterstützte Steuerung SIEMENS S7-300 / ET 200 M | |
Passende I/O-Karte | CPU 313C-2DP |
CPU 314C-2DP | |
CPU 314C-2PtP | |
6ES7321-1BL00-0AA0 | |
6ES7322-1BL00-0AA0 | |
6ES7323-1BL00-0AA0 | |
CPU 313C | |
CPU 313C-2PtP | |
Unterstützte Steuerung GE-FANUC RX3i | |
Passende I/O-Karte | IC694MDL754 |
IC694MDL660 |
Anschluss 1 (Steuerungsebene) | |
Anschluss gemäß Norm | IEC 60603-13 |
Anschlussart | IDC/FLK-Stiftleiste |
Anzahl der Anschlüsse | 1 |
Polzahl | 50 |
Steckzyklen | > 50 |
Rastermaß | 2,54 mm |
Anschluss 2 (Feldebene) | |
Anschlussart | Schraubanschluss |
Abisolierlänge | 7 mm |
Schraubengewinde | M3 |
Polzahl | 72 |
Leiterquerschnitt starr | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Leiterquerschnitt starr (2 Leiter gleichen Querschnitts) | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
0,25 mm² ... 1,5 mm² (Aderendhülse ohne Kunststoffhülse) | |
0,25 mm² ... 2,5 mm² (Aderendhülse mit Kunststoffhülse) | |
Leiterquerschnitt flexibel (2 Leiter gleichen Querschnitts) | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
0,25 mm² ... 0,75 mm² (Aderendhülse ohne Kunststoffhülse) | |
0,5 mm² ... 0,5 mm² (TWIN-Aderendhülse mit Kunststoffhülse) | |
Leiterquerschnitt AWG | 24 ... 12 |
Anzugsdrehmoment | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
Rastermaß | 5,08 mm |
Statusanzeige vorhanden | nein |
Artikelabmessungen | |
Breite | 190,8 mm |
Höhe | 89,6 mm |
Tiefe | 65,9 mm |
Farbe | grau (RAL 7042) |
Isolierstofftyp Gehäuse | PVC |
Umgebungsbedingungen | |
Schutzart (Modul) | IP00 |
Schutzart (Einbauort) | ≥ IP54 |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -20 °C ... 50 °C |
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -20 °C ... 70 °C |
Höhenlage | ≤ 2000 m |
UKCA | |
Zertifikat | UKCA-konform |
Luft- und Kriechstrecken | |
Normen/Bestimmungen | EN IEC 60664-1 |
Montageart | Tragschienenmontage |
Einbaulage | beliebig |
Hinweis zum Betrieb | Für den bestimmungsgemäßen Gebrauch sind die Vorgaben der Installationsrichtlinie (siehe Downloads) einzuhalten. Bei Anwendungen oder Einsatz mit Fremdprodukten, müssen zusätzlich die Vorgaben, Sicherheits- und Warnhinweise des jeweiligen Fremdherstellers erfüllt werden. |
Artikelnummer | 2294490 |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Hinweis | Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme) |
Verkaufsschlüssel | I1 - Systemverkabelung |
Produktschlüssel | DK2181 |
GTIN | 4017918148973 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 459,8 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 339,2 g |
Zolltarifnummer | 85369010 |
Ursprungsland | DE |
ECLASS-13.0 | 27141152 |
ECLASS-15.0 | 27141152 |
ETIM 9.0 | EC002780 |
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Lead (CAS-Nr.: 7439-92-1) |
SCIP | 818cc1ab-b9df-4b78-bbde-dbc41b39ba6d |