Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Deutschland. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

UM 45-D37SUB/S/ZFKDS - Übergabemodul
2293640

VARIOFACE-Modul, mit Zugfederanschluss und D-Subminiatur-Stiftleiste, zur Montage auf NS 35/7,5, Polzahl 37

Produktdetails








Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

9-polig ... 50-polig
Zugfederanschlusstechnik
Gemäß IEC 60807-2
1:1-Verbindung