DFLK-D50 SUB/S - Übergabemodul
2291286

Das VARIOFACE-Durchführungsmodul realisiert eine 1:1-Verbindung zwischen steckbaren Schraubanschlussklemmen und einer D-Subminiatur-Stiftleiste (Polzahl 50). Es steht kein separater Masseabgriff zur Verfügung.

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

9-polig ... 50-polig
9-˽...˽37-polig: separater Masseabgriff
50-polig: kein Masseabgriff
Gemäß IEC 60807-2
Schraubanschluss
1:1-Verbindung
D-SUB 4-40 UNC-Gewinde