DFLK-D25 SUB/B - Übergabemodul
2280323

Das VARIOFACE-Durchführungsmodul realisiert eine 1:1-Verbindung zwischen Schraubanschlussklemmen und einer D-Subminiatur-Buchsenleiste (Polzahl 25). Es steht ein separater Masseabgriff zur Verfügung.

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

9-polig ... 50-polig
9-˽...˽37-polig: separater Masseabgriff
50-polig: kein Masseabgriff
Gemäß IEC 60807-2
1:1-Verbindung
Schraubanschluss
D-SUB 4-40 UNC-Gewinde