ME 17,5 OTP-MSTBO PS KMGY
-
Gehäuseoberteil
2279253
Tragschienengehäuse, Gehäuseoberteil für Steckverbinder mit Grundleiste, Breite: 17,6 mm, Höhe: 99 mm, Tiefe: 45,85 mm, Farbe: lichtgrau (ähnlich RAL 7035)
Dieses Produkt benötigt weitere Produkte für den Betrieb.
Notwendiges Zubehör
Produktdetails
| Montagehinweis | Beachten Sie bitte den Anwenderhinweis im Download-Bereich. |
| Gehäuseart | Tragschienengehäuse |
| Gehäuseserie | ME |
| Produktfamilie | ME 17,5.. |
| Polzahl | 12 |
| 16 | |
| Max. Polzahl | 16 (Rastermaß: 3,5 mm) |
| 12 (Rastermaß: 5 mm) | |
| 8 (Rastermaß: 7,25 mm) | |
| Anzahl der Reihen | 2 |
| Lüftungsöffnung vorhanden | nein |
| Maßzeichnung |
|
| Breite | 17,6 mm |
| Höhe | 99 mm |
| Tiefe | 45,85 mm |
| Tiefe ab Auflagefläche Unterteil | 38,5 mm |
| Leiterplatten-Design | |
| Leiterplattenstärke | 1,4 mm ... 1,8 mm |
| Farbe (Gehäuseoberteil) | lichtgrau (RAL 7035) |
| Material Gehäuseoberteil | PA |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V0 |
| CTI nach IEC 60112 | 600 |
| Oberflächenbeschaffenheit | unbehandelt |
| Vibrationsprüfung | |
| Prüfspezifikation | DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10 |
| Frequenz | 10 - 150 - 10 Hz |
| Sweep-Geschwindigkeit | 1 Oktave/min |
| Amplitude | 0,15 mm (10 Hz ... 58,1 Hz) |
| Beschleunigung | 2g (58,1 Hz ... 150 Hz) |
| Prüfdauer je Achse | 2,5 h |
| Prüfrichtungen | X-, Y- und Z-Achse |
| Glühdrahtprüfung | |
| Prüfspezifikation | DIN EN 60695-2-11 (VDE 0471-2-11):2014-11 |
| Temperatur | 850 °C |
| Einwirkdauer | 30 s |
| Wärmebeständigkeit / Kugeldruckprüfung | |
| Prüfspezifikation | DIN EN 60695-10-2 (VDE 0471-10-2):2016-01 |
| Temperatur | 125 °C |
| Prüfdauer | 1 h |
| Kraft | 20 N |
| Mechanische Festigkeit / Falltrommel | |
| Prüfspezifikation | DIN EN 60998-1 (VDE 0613-1):2005-03 |
| Fallhöhe | 50 cm |
| Frequenz | 10 |
| Schocken | |
| Prüfspezifikation | DIN EN 60068-2-27 (VDE 0468-2-27):2010-02 |
| Schockform | Halbsinus |
| Beschleunigung | 15g |
| Schockdauer | 11 ms |
| Anzahl der Schocks je Richtung | 3 |
| Prüfrichtungen | X-, Y- und Z-Achse (pos. und neg.) |
| Schutzart (IP-Code) | |
| Prüfspezifikation | DIN EN 60529 (VDE 0470-1):2014-09 |
| Umgebungsbedingungen | |
| Max. zu erreichender IP-Code | IP20 |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 105 °C (in Abhängigkeit der Verlustleistung) |
| Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 55 °C |
| Umgebungstemperatur (Montage) | -5 °C ... 100 °C |
| Relative Luftfeuchte (Lagerung/Transport) | 80 % |
| Anzahl der Leiterplattenaufnahmen | 1 |
| Art der Leiterplattenbefestigung | Einschub |
| Leiterplattenstärke | 1,4 mm ... 1,8 mm |
| Montageart | Verrastung mit Gehäuseunterteil |
| Verpackungsart | verpackt im Karton |
| Art der Umverpackung | Karton |
| Artikelnummer | 2279253 |
| Verpackungseinheit | 10 Stück |
| Mindestbestellmenge | 250 Stück |
| Hinweis | Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme) |
| Verkaufsschlüssel | AM |
| Produktschlüssel | ACHAAD |
| GTIN | 4046356299503 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 7,2 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 7,2 g |
| Zolltarifnummer | 85389099 |
| Ursprungsland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27190603 |
| ECLASS-15.0 | 27190603 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002779 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
| EU RoHS | |
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
|
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Kompatible Produkte
-
MCO 1,5/ 4-G1R-3,5 KMGY - Leiterplatten-Grundleiste 2278377
-
MCO 1,5/ 4-G1L-3,5 KMGY - Leiterplatten-Grundleiste 2278364
-
MC 1,5/ 4-ST-3,5 - Leiterplattenstecker 1840382
-
MC 1,5/ 4-ST-3,5 YE - Leiterplattenstecker 1703434
-
MC 1,5/ 4-ST-3,5 GY7035 - Leiterplattenstecker 1769074
-
MC 1,5/ 4-ST-3,5 BU - Leiterplattenstecker 1724310
-
MC 1,5/ 4-ST-3,5 GY - Leiterplattenstecker 1747559
-
MC 1,5/ 4-ST-3,5 AU - Leiterplattenstecker 1845086
-
FMC 1,5/ 4-ST-3,5 - Leiterplatten-Steckverbinder 1952283
-
FMC 1,5/ 4-ST-3,5 GY AU - Leiterplattenstecker 1746631
-
FMC 1,5/ 4-ST-3,5 BK - Leiterplatten-Steckverbinder 1704999
-
FMC 1,5/ 4-ST-3,5 GY - Leiterplatten-Steckverbinder 1711257
-
FMC 1,5/ 4-ST-3,5 GY7035 - Leiterplatten-Steckverbinder 1773578
-
FK-MCP 1,5/ 4-ST-3,5 - Leiterplattenstecker 1939934
-
FK-MCP 1,5/ 4-ST-3,5 GY7035 - Leiterplattenstecker 1773594
-
FK-MCP 1,5/ 4-ST-3,5 AU - Leiterplattenstecker 1708286
-
FK-MCP 1,5/ 4-ST-3,5 BK - Leiterplattenstecker 1800272
-
MSTBO 2,5/ 3 G1R THRR44 BK AU - Leiterplatten-Grundleiste 1077612
-
MSTBO 2,5/ 3 G1L THRR44 BK - Leiterplatten-Grundleiste 2915216
-
MSTBO 2,5/ 3 G1R THRR44 BK - Leiterplatten-Grundleiste 2915229
-
MSTBO 2,5/ 3-G1L KMGY - Leiterplatten-Grundleiste 2853750
-
MSTBO 2,5/ 3-G1PR GY7035 - Leiterplatten-Grundleiste 2200329
-
MSTBO 2,5/ 3-G1PL GY7035 - Leiterplatten-Grundleiste 2200328
-
MSTBO 2,5/ 3-G1R - Leiterplatten-Grundleiste 1861031
-
MSTBO 2,5/ 3-G1R KMGY - Leiterplatten-Grundleiste 2853763
-
MSTBO 2,5/ 3-G1L - Leiterplatten-Grundleiste 1861028
-
MSTBO 2,5/ 3-G1L YE - Leiterplatten-Grundleiste 2200111
-
MSTBO 2,5/ 3-G1L OG - Leiterplatten-Grundleiste 2200371
-
MSTBO 2,5/ 3-G1L GYWH - Leiterplatten-Grundleiste 2278487
-
MSTBO 2,5/ 3-G1R YE - Leiterplatten-Grundleiste 2200110
-
MSTBO 2,5/ 3-G1L RD - Leiterplatten-Grundleiste 2695918
-
MSTBO 2,5/ 3-G1R GYWH - Leiterplatten-Grundleiste 2278490
-
MSTBO 2,5/ 3-G1R RD - Leiterplatten-Grundleiste 2278296
-
MSTBO 2,5/ 3-G1R BU - Leiterplatten-Grundleiste 2854733
-
MSTBO 2,5/ 3-G1L GY - Leiterplatten-Grundleiste 2909549
-
MSTBO 2,5/ 3-G1L BU - Leiterplatten-Grundleiste 2854720
-
MSTBO 2,5/ 3-G1R BK - Leiterplatten-Grundleiste 2909633
-
MSTBO 2,5/ 3-G1L BK - Leiterplatten-Grundleiste 2909646
-
MSTBO 2,5/ 3-G1R GY - Leiterplatten-Grundleiste 2909552
-
MSTBO 2,5/ 3-G1R BUGY - Leiterplatten-Grundleiste 2853158
-
MSTBO 2,5/ 3-G1L BUGY - Leiterplatten-Grundleiste 2853145
-
PSPT 2,5/ 3-ST KMGY - Leiterplatten-Steckverbinder 2202345
-
PSPT 2,5/ 3-ST GYBN - Leiterplatten-Steckverbinder 2200876
-
MSTBT 2,5 HC/ 3-STP BK - Leiterplatten-Steckverbinder 2200483
-
MSTBT 2,5 HC/ 3-STP GY7035 - Leiterplatten-Steckverbinder 2200333
-
MSTBT 2,5 HC/ 3-STP BU - Leiterplatten-Steckverbinder 2203845
-
GMSTBO 2,5 HV/ 2-GL-7,25 THR - Leiterplatten-Grundleiste 2199867
-
GMSTBO 2,5 HV/ 2-GR-7,25 THR - Leiterplatten-Grundleiste 2199760
-
GMSTBT 2,5 HV/2-ST-7,25 GY7035 - Leiterplatten-Steckverbinder 2199757
-
ME B-17,5 MSTBO KMGY - Blindstopfen 2853776
-
HS LC-H-D3/ R1XC1 - Lichtleiter 2202313
-
HS LC-H-5X2/ R1XC1 - Lichtleiter 2202314
-
HS LC-H-D3/ R2XC1-5,08 - Lichtleiter 2202315
-
HS LC-H-D2/ R2XC1-2,54 - Lichtleiter 2202316
-
HS LC-H-D2/ R2XC2-2,54 - Lichtleiter 2202317
-
HS LC-H-D2/ R2XC5-2,54 - Lichtleiter 2202318
-
HS LC-H-D2/ R2XC10-2,54 - Lichtleiter 2202319
-
HS LC-H-D2C/ R2XC1-2,54 - Lichtleiter 1036658
-
HS LC-H-D2C/ R2XC2-2,54 - Lichtleiter 1043044
-
HS LC-H-D2C/ R2XC5-2,54 - Lichtleiter 1071310
-
HS LC-H-D2C/ R2XC10-2,54 - Lichtleiter 1071314
-
ME-SAS - Schirmanschlussschelle 2853899
-
ME-SAS MINI - Schirmanschlussschelle 2200456
Ihre Vorteile
Werkzeuglose Montage
Verfügbar in Baubreiten von 12,5 mm ... 90 mm,modular erweiterbar
Brennbarkeitsklasse V0 nach UL 94
Varianz in der Anschlusstechnik
Montierbar auf die Tragschiene
Optional mit integriertem oder tragschienenmontierbarem Busverbinder
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg