PACT MCR-V2-6015- 85-1000-5A-1 - Stromwandler
2277954

Aufsteckstromwandler, Primärstrom 1000 A AC; Sekundärstrom 5 A AC; Genauigkeitsklasse 1; Bemessungsleistung 15 VA

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Schutz vor Zerstörung: Kurzschließen des Wandlers durch 90°-Drehung der unverlierbaren Klemmenabdeckung
Variable Montage dank flexibler Befestigungsmöglichkeiten
Lastspitzen zuverlässig erfassen mit einem thermischen Nenndauerstrom von 120 % des primären Bemessungsstroms
Erhöhte elektrische Sicherheit durch hohe Bemessungsisolationsspannung
Platzsparende Bauweise mit durchgängig schmalen Gehäusebreiten von 30 mm