PACT MCR-V2-3015- 60- 500-5A-1
-
Stromwandler
2277653
Aufsteckstromwandler, Primärstrom 500 A AC; Sekundärstrom 5 A AC; Genauigkeitsklasse 1; Bemessungsleistung 10 VA
Produktdetails
Produkttyp | Stromwandler |
Bemessungsisolationsspannung | 1 kV (Phase/Neutralleiter) |
Allgemein | |
Eichfähig | nein |
Wandlertyp | Aufsteckstromwandler |
Stromwandler | |
Bemessungsleistung | 10 VA |
Thermischer Bemessungskurzzeitstrom | Ith = 60 * In |
Thermischer Bemessungsdauerstrom | Id = 1,2 * In |
Bemessungsstoßstrom | Idyn = 2,5 * Ith |
Bemessungsfrequenz fn | 50 Hz |
60 Hz | |
Primärer Bemessungsstrom Ipn | 0 A AC ... 500 A AC |
Eichfähig | nein |
Wandlertyp | Aufsteckstromwandler |
Signal | |
Benennung | Stromausgang |
Sekundärer Bemessungsstrom Isn | 5 A AC |
Überstrom-Begrenzungsfaktor | FS 5 |
Genauigkeitsklasse | 1 |
Anschlussart | Schraubanschluss |
Leiterquerschnitt flexibel | 2x 2,5 mm² ... 4 mm² (Sekundärklemmen) |
Artikelabmessungen | |
Breite | 30 mm |
Höhe | 80 mm |
Tiefe | 60 mm |
Artikelabmessungen bei alternativer Montage | |
Breite | 60 mm |
Höhe | 80 mm |
Tiefe | 30 mm |
Kupferschiene | |
Breite | 30 mm |
Höhe | 15 mm |
Kupferschiene 2 | |
Breite | 20 mm |
Höhe | 20 mm |
Rundleiter | |
Durchmesser | 28 mm |
Farbe | schwarz (RAL 9005) |
Material Gehäuse | PA 6.6 |
Umgebungsbedingungen | |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -25 °C ... 40 °C |
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -25 °C ... 40 °C |
Höhenlage | ≤ 1000 m |
Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | Einsatz nur in Innenräumen, keine Betauung |
Isolierstoffklasse | E |
UL, USA / Kanada | |
Kennzeichnung | XODW8.E323953 |
Normen/Bestimmungen | EN 61869 |
Montageart | Tragschienenmontage |
Artikelnummer | 2277653 |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Verkaufsschlüssel | J1 - MSR-Technik |
Produktschlüssel | CMMA11 |
GTIN | 4046356459624 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 277,2 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 276,3 g |
Zolltarifnummer | 85043129 |
Ursprungsland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27210902 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002048 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121000 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Kompatible Produkte
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg