Unsere Stromwandler für die Erstinstallation aus der PACT-Wandlerfamilie bieten Ihnen ein komplettes Portfolio für die Wandlung von Wechselströmen bis zu 4000 A AC. PACT-Stromwandler gibt es passend für Ihre Strommessung als Rohrstab-, Aufsteck- und Wickelstromwandler in unterschiedlichen Übersetzungsverhältnissen, Genauigkeitsklassen sowie Bemessungsleistungen.
PACT MCR-RA
-
Tragschienenadapter
2277598
Adapter zur Montage auf Tragschienen. Passend nur zu den grauen Stromwandlergehäusen.
Dieses Produkt benötigt weitere Produkte für den Betrieb.
Notwendiges Zubehör
Produktdetails
| Produkttyp | Montageadapter |
| Farbe | grau (RAL 7042) |
| Montageart | Tragschiene: 35 mm |
| Tragschienenmontage |
| Artikelnummer | 2277598 |
| Verpackungseinheit | 12 Stück |
| Mindestbestellmenge | 12 Stück |
| Verkaufsschlüssel | CM |
| Produktschlüssel | CMMA1Z |
| GTIN | 4046356304979 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 3,333 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 3,183 g |
| Zolltarifnummer | 39269097 |
| Ursprungsland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27370419 |
| ECLASS-15.0 | 27370419 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001024 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
|
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Kompatible Produkte
-
PACT MCR-V1-21-44 - Stromwandler 2277268
-
PACT MCR-V1-21-44- 50-5A-1 - Stromwandler 2277019
-
PACT MCR-V1-21-44- 75-5A-1 - Stromwandler 2277611
-
PACT MCR-V1-21-44-100-5A-1 - Stromwandler 2277022
-
PACT MCR-V1-21-44-125-5A-1 - Stromwandler 2277763
-
PACT MCR-V1-21-44-150-5A-1 - Stromwandler 2277035
-
PACT MCR-V1-21-44-200-5A-1 - Stromwandler 2277776
-
PACT MCR-V1-21-44-250-5A-1 - Stromwandler 2277048
-
PACT MCR-V1-21-44-300-5A-1 - Stromwandler 2277789
-
PACT MCR-V1-21-44-400-5A-1 - Stromwandler 2277051
-
PACT MCR-V1-21-44-500-5A-1 - Stromwandler 2277792
-
PACT V1-21-44-100-5A-05-15 - Stromwandler 2902548
-
PACT MCR-V2- 3015- 60 - Stromwandler 2277271
-
PACT MCR-V2-3015- 60- 60-5A-1 - Stromwandler 2277815
-
PACT MCR-V2-3015- 60- 80-5A-1 - Stromwandler 2277831
-
PACT MCR-V2-3015- 60- 125-5A-1 - Stromwandler 2277624
-
PACT MCR-V2-3015- 60- 200-5A-1 - Stromwandler 2277637
-
PACT MCR-V2-3015- 60- 200-5A-1 - Stromwandler 2277857
-
PACT MCR-V2-3015- 60- 250-5A-1 - Stromwandler 2277080
-
PACT MCR-V2-3015- 60- 250-5A-1 - Stromwandler 2277860
-
PACT MCR-V2-3015- 60- 300-5A-1 - Stromwandler 2277640
-
PACT MCR-V2-3015- 60- 400-5A-1 - Stromwandler 2277093
-
PACT MCR-V2-3015- 60- 600-5A-1 - Stromwandler 2277103
-
PACT MCR-V2-3015- 60- 750-5A-1 - Stromwandler 2277666
-
PACT MCR-V2-3015- 60- 100-5A-1 - Stromwandler 2277064
-
PACT MCR-V2-3015- 60- 150-5A-1 - Stromwandler 2277077
-
PACT MCR-V2- 4012- 70 - Stromwandler 2277284
-
PACT MCR-V2-4012-70-200-1A-1 - Stromwandler 2905879
-
PACT MCR-V2-4012-70-250-1A-1 - Stromwandler 2905882
-
PACT MCR-V2-4012- 70- 250-5A-1 - Stromwandler 2277116
-
PACT MCR-V2-4012- 70- 300-5A-1 - Stromwandler 2277679
-
PACT MCR-V2-4012-70-400-1A-1 - Stromwandler 2905883
-
PACT MCR-V2-4012- 70- 400-5A-1 - Stromwandler 2277129
-
PACT MCR-V2-4012- 70- 500-5A-1 - Stromwandler 2277682
-
PACT MCR-V2-4012- 70- 600-5A-1 - Stromwandler 2277132
-
PACT MCR-V2-4012- 70- 750-5A-1 - Stromwandler 2277695
-
PACT MCR-V2-4012- 70- 800-5A-1 - Stromwandler 2277145
-
PACT MCR-V2-4012- 70-1000-5A-1 - Stromwandler 2277158
-
PACT MCR-V2- 5012- 85 - Stromwandler 2277297
-
PACT MCR-V2-5012- 85- 150-5A-1 - Stromwandler 2276117
-
PACT MCR-V2-5012- 85- 250-5A-1 - Stromwandler 2276133
-
PACT MCR-V2-5012- 85- 300-5A-1 - Stromwandler 2276146
-
PACT MCR-V2-5012- 85- 500-5A-1 - Stromwandler 2276159
-
PACT MCR-V2-5012- 85- 600-5A-1 - Stromwandler 2277174
-
PACT MCR-V2-5012- 85- 750-5A-1 - Stromwandler 2276175
-
PACT MCR-V2-5012- 85- 800-5A-1 - Stromwandler 2277187
-
PACT MCR-V2-5012- 85-1000-5A-1 - Stromwandler 2277190
-
PACT MCR-V2-5012- 85-1250-5A-1 - Stromwandler 2277200
-
PACT MCR-V2-5012- 85-1500-5A-1 - Stromwandler 2276188
-
PACT MCR-V2- 6015- 85 - Stromwandler 2277336
-
PACT MCR-V2-6015- 85- 200-5A-1 - Stromwandler 2277873
-
PACT MCR-V2-6015- 85- 400-5A-1 - Stromwandler 2277909
-
PACT MCR-V2-6015- 85- 500-5A-1 - Stromwandler 2277912
-
PACT MCR-V2-6015- 85- 600-5A-1 - Stromwandler 2277925
-
PACT MCR-V2-6015- 85- 750-5A-1 - Stromwandler 2277938
-
PACT MCR-V2-6015- 85- 800-5A-1 - Stromwandler 2277941
-
PACT MCR-V2-6015- 85-1000-5A-1 - Stromwandler 2277954
-
PACT MCR-V2-6015- 85-1250-5A-1 - Stromwandler 2277967
-
PACT MCR-V2-6015-85-800-1A-1 - Stromwandler 2905885
-
PACT MCR-V2-10020-129 - Stromwandler 2277378
-
PACT MCR-V2-10020-129-2000-1A1 - Stromwandler 2905889
-
PACT MCR-V2-10020-129-2500-5A - Stromwandler 2276395
-
PACT MCR-V3-60 - Stromwandler 2277417
Ihre Vorteile
Schutz vor Zerstörung: Kurzschließen des Wandlers durch 90°-Drehung der unverlierbaren Klemmenabdeckung
Variable Montage dank flexibler Befestigungsmöglichkeiten
Lastspitzen zuverlässig erfassen mit einem thermischen Nenndauerstrom von 120 % des primären Bemessungsstroms
Erhöhte elektrische Sicherheit durch hohe Bemessungsisolationsspannung
Platzsparende Bauweise mit durchgängig schmalen Gehäusebreiten von 30 mm
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg