Unsere Stromwandler für die Erstinstallation aus der PACT-Wandlerfamilie bieten Ihnen ein komplettes Portfolio für die Wandlung von Wechselströmen bis zu 4000 A AC. PACT-Stromwandler gibt es passend für Ihre Strommessung als Rohrstab-, Aufsteck- und Wickelstromwandler in unterschiedlichen Übersetzungsverhältnissen, Genauigkeitsklassen sowie Bemessungsleistungen.
PACT MCR-V1-21-44-100-5A-1
-
Stromwandler
2277022
Rohrstabstromwandler, Primärstrom 100 A AC; Sekundärstrom 5 A AC; Genauigkeitsklasse 1; Bemessungsleistung 2,5 VA
Produktdetails
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Schutz vor Zerstörung: Kurzschließen des Wandlers durch 90°-Drehung der unverlierbaren Klemmenabdeckung
Variable Montage dank flexibler Befestigungsmöglichkeiten
Lastspitzen zuverlässig erfassen mit einem thermischen Nenndauerstrom von 120 % des primären Bemessungsstroms
Erhöhte elektrische Sicherheit durch hohe Bemessungsisolationsspannung
Platzsparende Bauweise mit durchgängig schmalen Gehäusebreiten von 30 mm