PACT MCR-V1-21-44- 50-5A-1 - Stromwandler
2277019

Rohrstabstromwandler, Primärstrom 50 A AC; Sekundärstrom 5 A AC; Genauigkeitsklasse 1; Bemessungsleistung 1,25 VA

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Schutz vor Zerstörung: Kurzschließen des Wandlers durch 90°-Drehung der unverlierbaren Klemmenabdeckung
Variable Montage dank flexibler Befestigungsmöglichkeiten
Lastspitzen zuverlässig erfassen mit einem thermischen Nenndauerstrom von 120 % des primären Bemessungsstroms
Erhöhte elektrische Sicherheit durch hohe Bemessungsisolationsspannung
Platzsparende Bauweise mit durchgängig schmalen Gehäusebreiten von 30 mm