ECS-P-122X169-S-UV1-1M12 - Frontplatte
2230009

Frontplatte der ECS-Familie, Buchse M12-SPEEDCON (1x), Schraubverriegelung, Schutzart: IP66/IP67/IP68/IP69 bei Kombination mit zugehörigem Gehäuse, Farbe: schwarz (9005), Breite: 163 mm, Höhe: 30 mm, Tiefe: 62 mm

Dieses Produkt benötigt weitere Produkte für den Betrieb. Notwendiges Zubehör

Produktdetails









Ihre Vorteile

Gehäusedesign erlaubt den Einbau unterschiedlicher Leiterplattenstärken für hohe Anwendungsvielfalt
Optionales Zubehör für Wand- und Mastmontage
Bewährte Leiterplatten-Anschlusstechnik
Integrierter Manipulationsschutz
Wirkungsvoller Schutz der Elektronik vor thermischen und mechanischen Umwelteinflüssen
Geeignet für den Einsatz in Innen- und Außenbereichen