ECS-B-122X169-S-UV1-NV - Elektronikgehäuse
2230003

Nicht belüftetes Gehäuse der ECS-Familie, Schraubverriegelung, Schutzart: IP66/IP67/IP68/IP69 bei Kombination mit zugehöriger Frontplatte, Farbe: schwarz (9005), Breite: 164 mm, Höhe: 176 mm, Tiefe: 64 mm

Dieses Produkt benötigt weitere Produkte für den Betrieb. Notwendiges Zubehör

Produktdetails








Ihre Vorteile

Gehäusedesign erlaubt den Einbau unterschiedlicher Leiterplattenstärken für hohe Anwendungsvielfalt
Optionales Zubehör für Wand- und Mastmontage
Bewährte Leiterplatten-Anschlusstechnik
Integrierter Manipulationsschutz
Wirkungsvoller Schutz der Elektronik vor thermischen und mechanischen Umwelteinflüssen
Geeignet für den Einsatz in Innen- und Außenbereichen