UCS DIN 145-F 7035
-
Tragschienenadapter
2203839
Tragschienenadapter zur Montage eines Gehäuses UCS 145-125-F (lange Seite) oder UCS 195-145-F (kurze Seite) auf einer Tragschiene NS 35, wird anstelle einer Seitenwand UCS SW 145 in das Gehäuse gesetzt, Material: Polycarbonat, Farbe: lichtgrau ähnlich RAL 7035
Produktdetails
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Häufig gestellte Fragen
Können die Gehäuse der Serie UCS in verschiedenen Anwendungen eingesetzt werden?
Das Zubehörportfolio der UCS-Serie unterstützt den Einsatz in vielfältigen Anwendungen, wie z. B. auf dem Tisch, an der Wand, auf der Tragschiene, gestapelt und an Halterungen des VESA-Standards.... Mehr anzeigen
Das Zubehörportfolio der UCS-Serie unterstützt den Einsatz in vielfältigen Anwendungen, wie z. B. auf dem Tisch, an der Wand, auf der Tragschiene, gestapelt und an Halterungen des VESA-Standards.
Weniger anzeigen