HCS-T MEDIUM W-GLUE
-
Kleber
2203747
Transferkleber für Display-Scheibe
Produktdetails
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Häufig gestellte Fragen
Wie kann ich das Display im Gehäuse befestigen?
Mit den Befestigungssätzen ist die Montage der Displays ohne großen Aufwand möglich. Die Befestigungssätze finden Sie unter "Zubehör". Sie können Ihr Gehäuse auch einfach im Konfigurator zusammenstellen. Da wird Ihnen der passende Befestigungssatz au... Mehr anzeigen
Mit den Befestigungssätzen ist die Montage der Displays ohne großen Aufwand möglich. Die Befestigungssätze finden Sie unter "Zubehör". Sie können Ihr Gehäuse auch einfach im Konfigurator zusammenstellen. Da wird Ihnen der passende Befestigungssatz ausgegeben. Den Konfigurator finden Sie, indem Sie den Webcode #0512 in das Suchfeld auf unserer Webseite eingeben.
Weniger anzeigenKann ich individuelle Ausbrüche in das Handheld-Gehäuse einfügen lassen?
Ja, Ausbrüche und weitere Individualisierungen sind möglich. Dafür steht Ihnen unser Service-Center zur Verfügung. Geben Sie dazu den Webcode #0685 in das Suchfeld auf unserer Webseite ein und nutzen Sie das Kontaktformular.
Kann ich die Folientastatur auch individuell gestalten lassen?
Ja, die Folientastaturen sind über unseren Konfigurator individuell gestaltbar. Diesen erreichen Sie, indem Sie den Webcode #0512 in das Suchfeld unserer Webseite eingeben. Alternativ steht Ihnen unser Service-Center zur Verfügung. Geben Sie dazu den... Mehr anzeigen
Ja, die Folientastaturen sind über unseren Konfigurator individuell gestaltbar. Diesen erreichen Sie, indem Sie den Webcode #0512 in das Suchfeld unserer Webseite eingeben. Alternativ steht Ihnen unser Service-Center zur Verfügung. Geben Sie dazu den Webcode #0685 in das Suchfeld auf unserer Webseite ein und nutzen Sie das Kontaktformular.
Weniger anzeigenGibt es für das Handheld-Gehäuse auch einen Schutz gegen Stöße?
Ja, auf Anfrage sind Stoßschutzhüllen erhältlich.
Welches Werkzeug wird für den Zusammenbau des Handheld-Gehäuses benötigt?
Für die Montage des HCS wird ein Schraubendreher Kreuz PH 0 benötigt. Diesen finden Sie im Bereich „Zubehör“ oder unter der Artikelnummer 1212558. Falls zusätzlich ein Display montiert wird, wird zusätzlich ein Torx T6 benötigt.
Welche Anschlusstechnik lässt sich im Handheld-Gehäuse einsetzen?
Das Handheld-Gehäuse bietet durch die stirnseitigen Blenden reichlich Platz für umfangreiche Anschlusstechnik. Von SPE- über SAC-Steckern bis hin zu klassischen RJ45-Buchsen sind viele verschiedene Anschlusstechnologien integrierbar. Kontaktieren Sie... Mehr anzeigen
Das Handheld-Gehäuse bietet durch die stirnseitigen Blenden reichlich Platz für umfangreiche Anschlusstechnik. Von SPE- über SAC-Steckern bis hin zu klassischen RJ45-Buchsen sind viele verschiedene Anschlusstechnologien integrierbar. Kontaktieren Sie dafür einfach unser Service-Center. Geben Sie dazu den Webcode #0685 in das Suchfeld auf unserer Webseite ein und nutzen Sie das Kontaktformular.
Weniger anzeigen