UCS WM-B 7035 - Wandhalterung
2203718

Adapter zur Befestigung der UCS Gehäuse an der Wand, Material: Polyamid, Farbe: lichtgrau ähnlich RAL 7035, wird anstelle des Eckeinlegers UCS CC eingesetzt; Verwendung nur in Verbindung mit Klebedom UCS GD 9005

Produktdetails









Kompatible Produkte


Ihre Vorteile

Praxisgerechte Individualisierungsmöglichkeiten
Werkzeugloses Rastprinzip erlaubt einfache Montage an der Gerätewand
Flexible Montageoptionen für den Schaltschrank- und Feldeinsatz
Anwendungsgerecht adaptierbar dank identischer Aufnahmen im Gehäuse
Unterschiedliche Farben für hohen Wiedererkennungswert innerhalb und außerhalb des Schaltschranks

Häufig gestellte Fragen


Können die Gehäuse der Serie UCS in verschiedenen Anwendungen eingesetzt werden?

Das Zubehörportfolio der UCS-Serie unterstützt den Einsatz in vielfältigen Anwendungen, wie z. B. auf dem Tisch, an der Wand, auf der Tragschiene, gestapelt und an Halterungen des VESA-Standards.... Mehr anzeigen

Das Zubehörportfolio der UCS-Serie unterstützt den Einsatz in vielfältigen Anwendungen, wie z. B. auf dem Tisch, an der Wand, auf der Tragschiene, gestapelt und an Halterungen des VESA-Standards.

Weniger anzeigen


FAQ anzeigen