KP HCS C-MED K16 C3 P8
-
Folientastatur
2203568
Folientastatur selbstklebend in Silberleittechnik, 16 Tasten, hochgeprägt, 3 Farben, Anschlusskabel: 62 mm, mit Crimp-Buchse female Rastermaß: 2,54mm, Einsatztemperatur: -20 °C ... 70 °C
Produktdetails
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Häufig gestellte Fragen
Kann ich die Folientastatur auch individuell gestalten lassen?
Ja, die Folientastaturen sind über unseren Konfigurator individuell gestaltbar. Diesen erreichen Sie, indem Sie den Webcode #0512 in das Suchfeld unserer Webseite eingeben. Alternativ steht Ihnen unser Service-Center zur Verfügung. Geben Sie dazu den... Mehr anzeigen
Ja, die Folientastaturen sind über unseren Konfigurator individuell gestaltbar. Diesen erreichen Sie, indem Sie den Webcode #0512 in das Suchfeld unserer Webseite eingeben. Alternativ steht Ihnen unser Service-Center zur Verfügung. Geben Sie dazu den Webcode #0685 in das Suchfeld auf unserer Webseite ein und nutzen Sie das Kontaktformular.
Weniger anzeigenWelches Werkzeug wird für den Zusammenbau des Handheld-Gehäuses benötigt?
Für die Montage des HCS wird ein Schraubendreher Kreuz PH 0 benötigt. Diesen finden Sie im Bereich „Zubehör“ oder unter der Artikelnummer 1212558. Falls zusätzlich ein Display montiert wird, wird zusätzlich ein Torx T6 benötigt.