KP HCS C-MIN-P K12 C3 P9 - Folientastatur
2203566

Folientastatur selbstklebend, Silberleittechnik, 12 Tasten hochgeprägt, 3 Farben, Anschlusskabel: 100,5 mm, mit Crimp-Buchse female Rastermaß: 2,54 mm, Einsatztemperatur: -20 °C ... 70 °C

Produktdetails








Kompatible Produkte


Ihre Vorteile

Einfache Integration in Elektronikgehäuse der Serie HCS
Folientastaturen in verschiedenen Größen und Farben für individuelle Geräte-Designs
Individuelle Anpassung der Folientastatur per Konfigurator

Häufig gestellte Fragen


Kann ich die Folientastatur auch individuell gestalten lassen?

Ja, die Folientastaturen sind über unseren Konfigurator individuell gestaltbar. Diesen erreichen Sie, indem Sie den Webcode #0512 in das Suchfeld unserer Webseite eingeben. Alternativ steht Ihnen unser Service-Center zur Verfügung. Geben Sie dazu den... Mehr anzeigen

Ja, die Folientastaturen sind über unseren Konfigurator individuell gestaltbar. Diesen erreichen Sie, indem Sie den Webcode #0512 in das Suchfeld unserer Webseite eingeben. Alternativ steht Ihnen unser Service-Center zur Verfügung. Geben Sie dazu den Webcode #0685 in das Suchfeld auf unserer Webseite ein und nutzen Sie das Kontaktformular.

Weniger anzeigen

Welches Werkzeug wird für den Zusammenbau des Handheld-Gehäuses benötigt?

Für die Montage des HCS wird ein Schraubendreher Kreuz PH 0 benötigt. Diesen finden Sie im Bereich „Zubehör“ oder unter der Artikelnummer 1212558. Falls zusätzlich ein Display montiert wird, wird zusätzlich ein Torx T6 benötigt.



FAQ anzeigen