D T 7,0 WVGA P - Display
2203551

TFT-Modul 7", 800 x 480 Pixel, transmissiv / color, LED-Backlight ,weiß, Interface: parallel, 24 Bit, Einsatztemperatur: -20 °C ... 70 °C

Produktdetails








Kompatible Produkte


Ihre Vorteile

Kontrastreiches TFT-Farbdisplay
Einfache und zeitsparende Integration in Elektronikgehäuse der Serie DCS
Lange Verfügbarkeit
Passende Schutzscheibe und Dichtungsmaterial
Hochauflösend mit schneller Reaktionszeit
Gängige Schnittstelle für Ihre Elektronik

Häufig gestellte Fragen


Gibt es auch andere Displays wie z. B. Touchdisplays?

Ja, auf Anfrage sind weitere Displays erhältlich.



FAQ anzeigen