D L 2,8 64X 8 - Display
2203543

Grafik LCD-Modul 2,8", 128 x 64 Pixel, FSTN transflektiv / positiv 6:00, LED-Backlight, Interface: 8 Bit, Einsatztemperatur: -20 °C ... 70 °C

Produktdetails








Kompatible Produkte


Ihre Vorteile

Grafik LCD-Modul
Einfache und zeitsparende Integration in Elektronikgehäuse der Serie HCS
Lange Verfügbarkeit
Passende Schutzscheibe und Dichtungsmaterial
Ein- und ausschaltbare Hintergrundbeleuchtung
Gängige Schnittstelle für Ihre Elektronik

Häufig gestellte Fragen


Gibt es auch andere Displays wie z. B. Touchdisplays?

Ja, auf Anfrage sind weitere Displays erhältlich.



FAQ anzeigen