DFC T 2,4 QVGA S 7035 - Display
2203537

TFT-Modul 2,4", 320 x 240 Pixel, transmissiv, LED-Backlight, Interface: SPI, Einsatztemperatur: -20 °C ... 70 °C; Rahmenfarbe (RAL): lichtgrau (7035)

Produktdetails








Ihre Vorteile

Einfache und zeitsparende Integration in Elektronikgehäuse der Serien ME und ME-IO
Lange Verfügbarkeit
Kunststoffrahmen in unterschiedlichen Farben verfügbar
Hochauflösend
Gängige Schnittstelle für Ihre Elektronik

Häufig gestellte Fragen


Gibt es auch andere Displays wie z. B. Touchdisplays?

Ja, auf Anfrage sind weitere Displays erhältlich.



FAQ anzeigen