UCS PED 5018
-
Standfuß
2203394
Standfuß zur Aufstellung der UCS-Gehäuse, Höhe:47 mm, Material: Polyamid, Farbe: türkisblau, ähnlich RAL 5018, Wandbefestigungmöglichkeit ist integriert, verrastet in den Schraublöchern des Gehäuses
Produktdetails
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Praxisgerechte Individualisierungsmöglichkeiten
Werkzeugloses Rastprinzip erlaubt einfache Montage an der Gerätewand
Flexible Montageoptionen für den Schaltschrank- und Feldeinsatz
Anwendungsgerecht adaptierbar dank identischer Aufnahmen im Gehäuse
Unterschiedliche Farben für hohen Wiedererkennungswert innerhalb und außerhalb des Schaltschranks
Häufig gestellte Fragen
Können die Gehäuse der Serie UCS in verschiedenen Anwendungen eingesetzt werden?
Das Zubehörportfolio der UCS-Serie unterstützt den Einsatz in vielfältigen Anwendungen, wie z. B. auf dem Tisch, an der Wand, auf der Tragschiene, gestapelt und an Halterungen des VESA-Standards.... Mehr anzeigen
Das Zubehörportfolio der UCS-Serie unterstützt den Einsatz in vielfältigen Anwendungen, wie z. B. auf dem Tisch, an der Wand, auf der Tragschiene, gestapelt und an Halterungen des VESA-Standards.
Weniger anzeigen